Nuestro Boletín 2098 UltraWARE™ es software para la puesta en marcha de sus Ultra™ 1500, Ultra™ 3000, Ultra™ 5000 y Kinetix® 3 Servo Drives. Este software cuenta con un conjunto completo de herramientas de diagnóstico y depuración. Es compatible con una variedad de drives dentro de nuestra familia de Motion Control, lo que simplifica la integración y la depuración.
- descripción general
- Documentación
descripción general
- Se comunica con los servovariadores Ultra™ 1500, Ultra™ 3000, Ultra™ 5000 y Kinetix® 3 mediante el puerto serial de su PC
- Le permite definir las capacidades de movimiento seleccionando los modos de operación o las funciones de movimiento en sus servovariadores
- Capacidad de configuración que le permite poner en marcha y programar su sistema fuera de línea
- Herramientas de productividad potentes y probadas en campo, que incluyen osciloscopio incorporado, medidores en pantalla y herramientas para depuración y medición rápidas
- Monitorea una amplia variedad de parámetros de estado y movimiento en sus servovariadores
- Admite programación estándar ANSI C (solo Ultra5000)
- Compatible con los sistemas operativos Windows® 95, Windows 98, Windows 2000 y Windows NT
También puede interesarle
Documentación
| Especificaciones técnicas | Publicación |
|---|---|
| Guía de selección de Kinetix Motion Control | KNX-SG001_-EN-P |
| Instrucciones de instalación | Publicación |
|---|---|
| Instrucciones de instalación del software UltraWARE | 2098-IN002_-EN-P |
| User Manuals | Publicación |
|---|---|
| Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 3 | KNX-RM005_-EN-P |
| Guía de diseño de sistemas de Ultra3000 | KNX-RM008_-EN-P |
| Manual de usuario del software UltraWARE | 2098-UM001_-EN-P |