Exportar y diseñar el gabinete de control más sencillo para Estados Unidos o Canadá puede ser un desafío. Esto no significa que usted, o las empresas europeas en general, hayan encontrado imposible exportar a Estados Unidos o Canadá, pero probablemente estará de acuerdo en que el proceso rara vez es sencillo y hay muchas razones para ello.
- descripción general
La diferencia
Las diferentes normas establecidas a lo largo de los años en diferentes industrias o regiones han dado lugar a enfoques radicalmente diferentes. Definiciones como "Branch Circuit" y "Feeder", o "Supplementary Protection" y "Limited Energy Circuit", que son piedras angulares del sistema norteamericano, no tienen equivalente en el diseño de instalaciones industriales según las normas europeas. La razón de esto no es un simple problema de terminología diferente, sino un enfoque conceptual diferente.
Su éxito es nuestra meta
Incluso después de estudiar el tema a fondo, sería difícil aceptar una lógica tan diferente a la nuestra, excepto a través de una capacitación básica que nos permita comprender los orígenes de estas diferencias. Nuestro objetivo principal es reunir dos culturas — europea y norteamericana — que, a pesar de haberse desarrollado de maneras radicalmente diferentes a lo largo de los años, comparten un objetivo común: un código de diseño mutuo capaz de establecer reglas para la seguridad del operador.
Programa de normas de Norteamérica
Con un enfoque especial en los reglamentos que rigen los equipos y componentes industriales, y dirigido tanto a profesionales experimentados como a principiantes, nuestro trabajo tiene en cuenta las necesidades de los fabricantes de paneles y de los fabricantes de equipos, e incluye información útil sobre:
- Circuitos de potencia
- Sistemas a bordo
- Circuitos auxiliares relacionados
- Control y protección de motor eléctrico
Entidades / Organizaciones relacionadas
Agencias y reglamentos federales
Agencias federales
Reglamentos
Jugadores clave
Asociaciones
NRTLs
Listado de normas UL para productos de control industrial
Si está fabricando según la norma UL 508A, este documento proporciona información completa sobre los productos de control industrial Allen-Bradley. Todas las entradas contienen el estándar UL relevante, la categoría y los números de archivo, con descripciones de categoría UL y los párrafos relevantes de UL 508A (2103).
Lea el documento para obtener más información sobre:
- Estándar UL por tipo de producto
- Números de control de categoría
- Números de lista de archivos UL
- Referencia cruzada a la norma UL 508A (panel)
- Números de parte de Rockwell Automation
Herramienta gratuita de capacidades nominales de corriente de cortocircuito
Determinar las capacidades nominales de corriente de cortocircuito de un panel de control industrial completo o aparamenta de conexión de control puede ser muy difícil, especialmente si no se toman en cuenta las consideraciones adecuadas durante las etapas iniciales del proceso de selección de componentes.
Esta herramienta proporciona soluciones coordinadas para circuitos derivados de fallo alto para arrancadores de motor, arrancadores suaves y variadores de componentes.
También puede interesarle