Nuestros relés de sobrecarga bimetálicos IEC Bulletin 193-T1 están diseñados para uso con contactores Bulletin 100-C y contactores inversores Bulletin 104-C.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Protección contra pérdida de fase
- Compensación de temperatura ambiente
- Clase de disparo 10/10A
- Contactos auxiliares (1 N.A. y 1 N.C.)
- Función de prueba para contactos auxiliares
- Modo de restablecimiento manual/automático
- Indicador de disparo
- Solenoide de restablecimiento remoto opcional y accesorios de restablecimiento externo
- Disponible solo en configuraciones IEC
También puede interesarle
Documentación
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de soluciones de protección de motor | 193-BR029_-EN-P |
| Folleto de control de motores de alta eficiencia | IE3-BR001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marca CE
- cULus – Archivo No. E33916; Guía NKCR
- cULus – Archivo No. E33916; Guía NKCR7
- Apto para uso con motores IE3 (IEC 60034-30)
Cumplimiento de normas
- CSA C22.2 No.14
- IEC/EN 60947-1, -4-1, -5-1
- UL508
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.