Nuestros interruptores de desconexión de seguridad industriales Bulletin 1494H y de servicio general Bulletin 1494HL están diseñados para aplicaciones industriales y comerciales pesadas. La versión de servicio general Bulletin 1494HL está diseñada para aplicaciones comerciales ligeras o residenciales. Ambos son UL Listed y cuentan con certificación CSA, y también se pueden usar en aplicaciones de interruptor de desconexión “en el motor”.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Incluye cuchillas de interruptor totalmente expuestas
- Incluye maneta con bloqueo
- Ofrece accesorios instalados en campo
- Para uso en aplicaciones interiores y exteriores
- Ofrece clasificaciones de interruptor de 30, 60, 100 y 200 A
- El perfil más bajo requiere menos espacio
- Para uso en aplicaciones interiores y exteriores
- Envolventes Tipo 1, 3R o 12
- Agujeros de montaje internos para instalación que ahorra tiempo
- Incluye agujeros de canaleta en envolventes Tipo 1 y 3R para mayor comodidad de cableado
- El interruptor, el mecanismo y la maneta cumplen con NFPA 79 y siempre están conectados, incluso cuando la puerta está abierta
También puede interesarle
Documentación
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de interruptores de desconexión rotativos y de cuchilla visible | 194R-BR001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Certificación CSA — Archivo N.º LR1234
- UL Listed — Archivo N.º E227497; Guía N.º WIAXCumplimiento de normas
- CSA C22.2 N.º 4
- UL 98
- UL 508
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.