- Ofrece capacidad nominal de corriente de 0.5 a 63 A.
- Ofrece versiones de uno y dos polos.
- Proporciona una curva de disparo C
- Incluye protección contra cortocircuitos y sobrecorrientes para los circuitos de CC de mayor voltaje.
- Provee varias clasificaciones de cable: 1 cable AWG 18 a 4; 2 a 4 cables AWG 18 a 10 con un máximo de 2 cables por ranura
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Los disyuntores miniatura de voltaje alto de CC Boletín 1492-D brindan protección contra sobrecorriente y cortocircuitos a los circuitos de CC de mayor voltaje. Estos productos tienen terminales dobles con clasificación de múltiples cables para un máximo de cuatro cables.
Homologaciones
- Marcado CE
- Certificación CSA
- Conformidad con RoHS
- UL Recognized
- Certificación VDE
Cumplimiento normativo
- CSA C22.2 N.º 235
- EN 60947-2
- GB 14048.2
- UL 1077