Sensores de horquilla de plástico
Los sensores de horquilla de plástico Boletín 45LSP son una alternativa autónoma de bajo costo a sensores de haz transmitido para la detección de piezas pequeñas. El sencillo ajuste de la sensibilidad del botón pulsador, múltiples opciones de conexión y características de montaje flexible hacen del 45LSP una solución económica y fácil de usar para muchas aplicaciones.