Loading
Logotipo de Allen-Bradley por Rockwell Automation

Sensores fotoeléctricos en miniatura

Dispositivos de detección de presencia
  • Sensores fotoeléctricos
  • Sensores de proximidad inductivos
  • Sensores ultrasónicos
  • Sensores de proximidad capacitivos
  • Detección 3D reconfigurable Swift-E
  • Herramienta de selección de sensores

Los sensores fotoeléctricos miniatura son muy pequeños y delgados, ideales para montaje en aplicaciones con espacio de montaje limitado. Ofrecemos una amplia selección de sensores en miniatura que van desde los VisiSight™, con un envolvente con una profundidad estándar en el sector de 20 mm, al 42KA en ultraminiatura, con una profundidad de solo 3.5 mm.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sen... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de detección de presencia Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoeléctricos Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoeléctricos en miniatura Chevron RightChevron Right