Nuestros sensores de proximidad inductivos de cilindro se usan para detección de fin de carrera de cilindros neumáticos e hidráulicos o para indicación de apertura/cierre en abrazaderas de alimentación eléctrica y pinzas.
Sensores de posición de cilindro hidráulico
Los sensores de posición de cilindro Boletín 871D son ideales para la detección de fin de carrera en cilindros hidráulicos y neumáticos. Cada sensor se monta en el patrón de pernos del sensor de posición de cilindro en puerto estándar. Hay espaciadores especiales disponibles para modificar la longitud de la sonda para aplicaciones específicas.
Sensores de abrazadera y pinza WorldClamp de cilindro
Los sensores WorldClamp Boletín 871D son ideales para la detección de fin de carrera en aplicaciones de abrazadera de alimentación eléctrica y pinza. Cada sensor tiene dos bobinas que detecten si la abrazadera o la pinza está en la posición abierta o cerrada. La combinación de dos sensores reduce el número de componentes requeridos para estas aplicaciones.