Loading

440G-MZ
Allen-Bradley

Nuestros interruptores de seguridad con bloqueo Boletín 440G-MZ permiten acceso de cuerpo completo a áreas protegidas donde se necesitan gran fuerza de retención y amplia tolerancia al desalineamiento de la protección y una opción para liberar el dispositivo.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

Nuestros interruptores de seguridad con bloqueo 440G-MZ ayudan a proteger al personal y son adecuados para muchos tipos de puertas de guarda, incluso puertas de guarda de tamaño completo. Estos interruptores permiten acceso de cuerpo completo a áreas protegidas donde se necesitan gran fuerza de retención y amplia tolerancia al desalineamiento de la protección y una opción para liberar el dispositivo. Nuestro 440G-MZ tiene tecnología GuardLink® incorporada, que lo convierte en un dispositivo inteligente que permite la integración prémium.

Descripción general

  • Optimizado para un acceso de cuerpo completo
  • Brinda una fuerza de retención de 2,000 N para bloqueo de puerta de guarda de tamaño completo.
  • El desbloqueo para escape opcional permite la salida del área protegida
  • Incluye movimiento de accionador de lengüeta en ejes múltiples que permite una tolerancia al desalineamiento de ±5 mm.
  • Ofrece integración de redes mediante un adaptador de comunicaciones EtherNet/IP con relé de seguridad.
  • Incluye accionadores de identificación mediante radiofrecuencia de código exclusivo (alto) o de código estándar (bajo) para un nivel flexible de resistencia a la manipulación.
  • Presenta indicadores de estado envolventes con un radio de alcance de 270° y altamente visibles para el estado del vínculo y del dispositivo.
  • Ofrece clasificación de seguridad SIL 3, nivel de rendimiento e, cat. 4, el nivel más alto de seguridad
  • Disponible para operar como un dispositivo independiente (conexión de dispositivo de conmutación de señal de salida de 5 pines) o en un sistema GuardLink.
  • Incluye montaje con tres puntos de entrada en puertas deslizantes o con bisagras.
  • Disponible en dos modelos: alimentación para desbloquear (seguridad de las personas) y alimentación para bloquear (protección de los equipos).
Información adicional
  • Habilite la seguridad en su Connected Enterprise® con el sistema de seguridad de tecnología GuardLink. Los dispositivos de seguridad inteligentes Guardmaster® de Allen-Bradley® con tecnología GuardLink ofrecen información, funcionalidad avanzada y versatilidad. Esta tecnología ayuda a mejorar la seguridad y aumenta la eficacia de la máquina y de toda la planta.
  • Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
Homologaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE
  • Marcado C-Tick
  • UL Listed
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-MZ
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose