Nuestra unidad de control MatGuard™ monitorea todos los tapetes que están interconectados para formar una zona protegida. La zona protegida puede tener un total de 100 m2 como máximo y estar compuesta de un número indefinido de tapetes. El controlador se interconecta con el circuito de control de la máquina e incluye dos relés de seguridad que ayudan a proporcionar redundancia de control.
Descripción general
- Monitorea múltiples tapetes de seguridad que están interconectados para formar una zona protegida de un total de 100 m2 como máximo2
- Ofrece suministro de voltaje seleccionable
- Incluye restablecimiento automático/manual
- Incluye un sistema de cuatro conductores para detectar aberturas y cortocircuitos
- Ofrece la aprobación legal de terceros: incluido en la lista cULus, con certificación TÜV
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
Especificaciones
Homologaciones
Controladores MatGuard 440F
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed
- Certificación TÜV
- Con etiqueta UKCA para todos los reglamentos aplicables
MatGuard Mat Manager 440F
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- c-Tick
- cULus Listed
- Certificación TÜV
- Con etiqueta UKCA para todos los reglamentos aplicables