Loading

Relés de seguridad Guardmaster 440R
Allen-Bradley

Nuestros relés de seguridad de función única Guardmaster® están diseñados para cumplir con los nuevos estándares de seguridad funcional, como ISO 13849-1 o IEC 62061, y ofrecen funciones clave para simplificar la instalación y la complejidad del sistema.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nuestros relés de seguridad de función única Guardmaster® están diseñados para cumplir con los nuevos estándares de seguridad funcional, como ISO 13849-1 o IEC 62061, y ofrecen funciones clave para simplificar la instalación y la complejidad del sistema. Además, la información recopilada mediante los relés de seguridad inteligentes GSR a través de la interfaz opcional EtherNet/IP minimiza el tiempo improductivo no planificado, aumenta la eficiencia y habilita The Connected Enterprise®. El relé de seguridad GuardLink doble Guardmaster extiende aún más esta capacidad para compartir incluso diagnósticos e información sobre el estado de los interruptores y sensores de seguridad conectados en serie mediante GuardLink.

  • Brinda un amplio rango de opciones de seguridad
  • Proporciona versatilidad a través de las simples configuraciones de lógica, restablecimiento y temporización
  • Incluye conexión de relé de seguridad de un cable que permite la sencilla instalación y la flexibilidad del sistema
  • Los terminales se agrupan por entradas y salidas de alimentación eléctrica para conexiones transparentes
  • Ofrece una solución compacta que ahorra energía y espacio en el riel DIN
  • Proporciona constantes esquemas y configuraciones de terminales, lo que permite una instalación simplificada
  • Ofrece una interface de redes de comunicación EtherNet/IP Guardmaster opcional (440R-ENETR) que permite que los relés de seguridad Guardmaster se comuniquen con una red EtherNet/IP.
  • Incluye el relé de seguridad GuardLink doble Guardmaster que ofrece visibilidad del estado del sistema hasta en las puertas de guarda individuales y los paros de emergencia, cuando se usan con dispositivos de seguridad inteligente habilitados para GuardLink.

Información adicional

  • Habilite la seguridad en su Connected Enterprise con el sistema de seguridad de tecnología GuardLink™. Los dispositivos de seguridad inteligentes Guardmaster® de Allen-Bradley® con tecnología GuardLink ofrecen información, funcionalidad avanzada y flexibilidad. Esta tecnología ayuda a mejorar la seguridad y aumenta la eficacia de la máquina y de toda la planta.
  • Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
Chevron DownChevron Down
Video
Relé de seguridad Guardmaster

Vea cómo configurar su relé de seguridad Guardmaster® Dual GuardLink® (DG)

Homologaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed
  • Certificación TÜV
Clasificación de seguridad
  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: aptos para aplicaciones hasta el nivel de rendimiento e y CAT4 según EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 según IEC 61508:2010/IEC62061:2006 de acuerdo con las características de la arquitectura y de la aplicación
  • GLP/GLT: aptos para aplicaciones hasta nivel de rendimiento d y CAT3 según EN ISO 13849-1:2006, SIL CL2 según IEC 61508:2010/IEC62061:2006 de acuerdo con las características de la arquitectura y de la aplicación
Conformidad de estándares
  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • CEI 61508
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publicación
Guardmaster DG Dual GuardLink Safety Relay Product Profile 440R-PP002_-EN-P
Guardmaster 440R-ENETR EtherNet/IP Network Interface Product Profile 440R-PP001_-EN-P
Guardmaster Guard Locking with Proximity Sensors Safety Relay (GLP) Product Profile 440RG-PP001_-EN-P
Minotaur Safety Relays to Guardmaster Safety Relays Family Migration Profile MIGRAT-PP011_-EN-P
Minotaur Safety Relays Family to Guardmaster Safety Relays Migration Profile MIGRAT-PP024_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Brochure de relé de seguridad Guardmaster GLSAFE-BR003_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Relés de seguridad Guardmaster 440R Chevron RightChevron Right
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose