Nuestro Bulletin de cortinas ópticas de seguridad PAC GuardShield Safe 4 445L y tipo 4 440L basadas en plataformas de cortina de seguridad individuales y utilizadas para la detección de cuerpo completo. Generalmente, se ubican alrededor de un área o frente a las áreas de salida o entrada del proceso de una máquina. Estos dispositivos se pueden usar en aplicaciones donde una evaluación de riesgos formal haya determinado que el peligro representa un riesgo moderado a alto de lesión del operador.
Descripción general
Cortinas ópticas de seguridad PAC tipo 4 Bulletin 440L
- Ofrece modelos múltiples:
- Estándar
- Estándar con alineamiento por láser integrado
- Conectividad con ArmorBlock® Guard I/O™
- Ofrece funciones avanzadas:
- Codificación de haces
- Supervisión de dispositivo externo
- Señal de prueba de la máquina
- Enclavamiento de inicio/reinicio
- Brinda conectividad eficiente mediante desconexiones rápidas M12
- Se sincroniza ópticamente, lo que elimina el cableado para la sincronización
- Ofrece configuración simplificada mediante el sistema de alineamiento por láser integrado.
- Ofrece una clasificación de envolvente IP65 resistente.
Cortinas de seguridad para controlador de acceso al perímetro Safe 4 Boletín 445L
- Brinda conectividad eficiente mediante desconexiones rápidas M12
- Ofrece sincronización óptica, lo que elimina el cableado para la sincronización y ofrece configuración simplificada mediante un sistema de alineamiento por láser integrado.
- Ofrece una clasificación de envolvente IP65 resistente.
- Ofrece un amplio rango de funcionamiento:
- 0 a 18 m (0 a 59.05 pies)
- 5 a 30 m (16.4 a 98.4 pies)
Las aplicaciones típicas de la cortina de luz GuardShield™ Tipo 4 de control de acceso a perímetro (PAC) incluyen:
- Manejo de materiales
- Equipos de envasado
- Industria automotriz
- Células robóticas
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de dispositivos de seguridad de detección de presencia | GLSAFE-BR001 |
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed
- Certificación TÜV
- Con etiqueta UKCA para todos los reglamentos aplicables
- UL 1998
- UL 61496
Clasificación de seguridad
- Tipo 4 de acuerdo con EN/IEC 61496
- SIL 3 de acuerdo con IEC 61508
- PLe por EN/ISO 13849-1 (en una arquitectura de categoría 4)
Cumplimiento de las normas
- EN/IEC 61496 Partes 1 y 2
- UL 1998
- UL 61496 Partes 1 y 2