Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300
Nuestros servovariadores de indexado EtherNet/IP™ Kinetix® 300 Boletín 2097 le permiten estandarizar en una sola red de comunicación para llevar a cabo una puesta en marcha, una configuración y un arranque más sencillos. Integre la solución de control completa a través de EtherNet/IP, incluidos HMI, controladores, E/S y movimiento, y mantenga una conectividad de alta velocidad confiable.