Nuestros protectores de bajada de voltaje DySC® Boletín 1608 protegen contra bajada de voltaje y cortes momentáneos que representan una cantidad considerable de tiempo improductivo de fabricación, residuos y equipo dañado. Estos protectores para bajada de voltaje DySC no requieren baterías, carecen de piezas movibles y requieren mínimo mantenimiento. Son ideales para procesos de fabricación y equipos sensibles que requieren protección contra bajadas de voltaje de hasta 5 segundos.
Descripción general
- Impide los daños a equipo eléctrico sensible
- Ofrece máquina para obtener protección en toda la instalación
- Incluye una cartera monofásica y trifásica
- Proporciona hasta cinco segundos de protección contra bajadas de voltaje
- Protege contra pérdidas de voltaje breves y totales
- Ecológico: más del 99% de eficiencia, sin batería
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure de calidad de alimentación eléctrica | POWER-BR011 | |
Descripción de producto de protectores de bajada de voltaje DySC Boletín 1608 | 1608-PP002 |
Homologaciones
- Los modelos de 2-6 amp. MiniDySC Boletín 1608N son UL recognized, todos los otros modelos de MiniDySC y ProDySC son UL Listed.
- UL Listed
- UL Recognized
Conformidad con estándares
- Excede el estándar F47 de SEMI