Loading

Servovariadores Kinetix de movimiento integrado en EtherNet/IP

Los servovariadores Kinetix® se conectan y funcionan con controladores Logix, que admiten movimiento integrado en EtherNet/IP. Estos variadores combinan movimiento integrado de alto rendimiento con una red EtherNet/IP abierta. Pueden ser parte de una solución al utilizar EtherNet/IP para integrar servovariadores y variadores de CA de alto rendimiento, E/S, accionadores inteligentes y cualquier otro dispositivo conectado a EtherNet/IP.

Servovariadores Kinetix de movimiento integrado en EtherNet/IP

Los servovariadores Kinetix® se conectan y funcionan con controladores Logix, que admiten movimiento integrado en EtherNet/IP. Estos variadores combinan movimiento integrado de alto rendimiento con una red EtherNet/IP abierta. Pueden ser parte de una solución al utilizar EtherNet/IP para integrar servovariadores y variadores de CA de alto rendimiento, E/S, accionadores inteligentes y cualquier otro dispositivo conectado a EtherNet/IP.
Control de movimiento
    • Propulsores lineales LDAT integrados
    • Propulsores lineales LDAT integrados
    • Cilindros eléctricos series MP y TL
    • Cilindros eléctricos series MP y TL
    • Cilindros eléctricos para aplicaciones severas de MP-Series
    • Cilindros eléctricos para aplicaciones severas de MP-Series
    • Etapas lineales integradas de MP-Series
    • Etapas lineales integradas de MP-Series
    • Etapas integradas multiejes de MP-Series
    • Etapas integradas multiejes de MP-Series
    • Movimiento integrado Kinetix en EIP
    • Movimiento integrado Kinetix en EIP
    • Módulo de salida del codificador
    • Módulo de salida del codificador
    • Indexado y componente Kinetix
    • Indexado y componente Kinetix
    • Control de movimiento integrado Kinetix
    • Control de movimiento integrado Kinetix
    • Multiejes Ultra3000
    • Multiejes Ultra3000
    • Encoders absolutos en EtherNet/IP
    • Encoders absolutos en EtherNet/IP
    • Encoders absolutos
    • Encoders absolutos
    • Encoders ópticos incrementales
    • Encoders ópticos incrementales
    • Motion Analyzer
    • Motion Analyzer
    • Software UltraWARE
    • Software UltraWARE
    • Cables Kinetix
    • Cables Kinetix
    • Serie LDC y LDL
    • Serie LDC y LDL
    • Motores rotativos
    • Motores rotativos
  • Tecnología de carrito independiente
Main Image

Servovariadores Kinetix 5700 Ethernet/IP

Los servovariadores Kinetix® 5700 boletín 2198 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP a grandes aplicaciones personalizadas del fabricante de la máquina. El servovariador Kinetix 5700 puede ayudar a reducir el tiempo de puesta en marcha y a mejorar el funcionamiento de la máquina. Ofrece la simplicidad, potencia y ahorro de espacio que usted necesita para poner su máquina en funcionamiento de manera más rápida.

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores Kinetix 5500 EtherNet/IP

Los servovariadores Kinetix® 5500 boletín 2198 se conectan y operan con controladores CompactLogix™ 5370, admitiendo el movimiento integrado en EtherNet/IP™. Con su diseño innovador y compacto, el variador Kinetix 5500 ayuda a minimizar las dimensiones de la máquina y simplifica el cableado del sistema. Adicionalmente, el Ethernet de dos puertos permite topologías de línea y de anillo a nivel del dispositivo (DLR).

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores Kinetix 6500 EtherNet/IP

Los servovariadores EtherNet/IP Kinetix® 6500 boletín 2094 combinan un movimiento integrado de alto rendimiento con una red EtherNet/IP abierta. Este variador puede ser parte de una solución al utilizar EtherNet/IP para integrar servovariadores y variadores de CA de alto rendimiento, E/S, accionadores inteligentes y cualquier otro dispositivo conectado a EtherNet/IP. Este variador proporciona características de seguridad que ayudan a mejorar la seguridad del operador y la eficiencia de la máquina. Su estructura modular proporciona una plataforma adaptable para futuras características mejoradas de la máquina.

Detalles del producto
Web

Servovariadores para un solo eje Kinetix 5300 EtherNet/IP

Ideales para máquinas pequeñas a medianas, los servovariadores EtherNet/IP de un solo eje Kinetix® 5300 boletín 2198 le brindan la flexibilidad de diseño que espera de los servovariadores EtherNet/IP de movimiento integrado Allen-Bradley, en una oferta optimizada para cubrir sus necesidades esenciales de construcción de máquinas.       

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores para un solo eje Kinetix 350 EtherNet/IP

Los servovariadores EtherNet/IP de un solo eje Kinetix® 350 boletín 2097 proporcionan la capacidad de escalado que ofrece el movimiento integrado. Aprovechando una sola red, EtherNet/IP simplifica la integración de todo el sistema, incluidos la HMI, el controlador programable de automatización, las E/S y el control de movimiento.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Puerto Rico Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariadores Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Movimiento integrado Kinetix en EIP Chevron RightChevron Right