Loading

Servovariadores independientes y de indexado EtherNet/IP Kinetix

Nuestros servovariadores independientes y de indexado Kinetix® ayudan a reducir la complejidad de la máquina, ya que ofrecen el nivel de control adecuado que necesita. Desde aplicaciones de baja potencia hasta soluciones servo más tradicionales, seleccione el variador  indicado para usted según sus necesidades de control, cantidad de ejes y red de comunicación y seguridad.

Servovariadores independientes y de indexado EtherNet/IP Kinetix

Nuestros servovariadores independientes y de indexado Kinetix® ayudan a reducir la complejidad de la máquina, ya que ofrecen el nivel de control adecuado que necesita. Desde aplicaciones de baja potencia hasta soluciones servo más tradicionales, seleccione el variador  indicado para usted según sus necesidades de control, cantidad de ejes y red de comunicación y seguridad.
Control de movimiento
    • Propulsores lineales LDAT integrados
    • Propulsores lineales LDAT integrados
    • Cilindros eléctricos series MP y TL
    • Cilindros eléctricos series MP y TL
    • Cilindros eléctricos para aplicaciones severas de MP-Series
    • Cilindros eléctricos para aplicaciones severas de MP-Series
    • Etapas lineales integradas de MP-Series
    • Etapas lineales integradas de MP-Series
    • Etapas integradas multiejes de MP-Series
    • Etapas integradas multiejes de MP-Series
    • Movimiento integrado Kinetix en EIP
    • Movimiento integrado Kinetix en EIP
    • Módulo de salida del codificador
    • Módulo de salida del codificador
    • Indexado y componente Kinetix
    • Indexado y componente Kinetix
    • Control de movimiento integrado Kinetix
    • Control de movimiento integrado Kinetix
    • Multiejes Ultra3000
    • Multiejes Ultra3000
    • Encoders absolutos en EtherNet/IP
    • Encoders absolutos en EtherNet/IP
    • Encoders absolutos
    • Encoders absolutos
    • Encoders ópticos incrementales
    • Encoders ópticos incrementales
    • Motion Analyzer
    • Motion Analyzer
    • Software UltraWARE
    • Software UltraWARE
    • Cables Kinetix
    • Cables Kinetix
    • Serie LDC y LDL
    • Serie LDC y LDL
    • Motores rotativos
    • Motores rotativos
  • Tecnología de carrito independiente
Main Image

Servovariadores Kinetix 5100

Nuestros servovariadores Kinetix® 5100 Bulletin 2198 proporcionan una opción escalable para soluciones servo en un solo producto. Este variador ofrece una solución con un rango de potencia extendido de 15 kW compatible con aplicaciones controladas por Micro 800, Logix o de manera independiente. Los variadores Kinetix 5100 poseen entradas y salidas estándar, controles de distintos modos y EtherNet/IP de doble puerto con desconexión de par segura para múltiples topologías de la red.

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores de componentes para un solo eje Kinetix 3

Nuestros servovariadores de componentes Kinetix® 3 Bulletin 2071 aplican el nivel de control adecuado a una aplicación de baja potencia sin la complejidad de las soluciones servo tradicionales. Con su diseño compacto, el variador es ideal para pequeñas máquinas que requieren menos de 1.5 kW y hasta 12.55 N-m de par instantáneo. Cuando incorpora este variador a una solución de componentes conectados, Connected Component  Accelerator Toolkit puede reducir el tiempo de diseño y puesta en marcha, además de proporcionar esquemas CAD, esquemas eléctricos y código de muestra.

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300

Nuestros servovariadores de indexado EtherNet/IP™ Kinetix® 300 Boletín 2097 le permiten estandarizar en una sola red de comunicación para llevar a cabo una puesta en marcha, una configuración y un arranque más sencillos. Integre la solución de control completa a través de EtherNet/IP, incluidos HMI, controladores, E/S y movimiento, y mantenga una conectividad de alta velocidad confiable.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Puerto Rico Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariadores Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Indexado y componente Kinetix Chevron RightChevron Right