Loading

Encoders ópticos incrementales

Nuestros encoders ópticos incrementales producen una salida digital relacionada con la posición de un eje giratorio y proporcionan elementos de retroalimentación en sistemas de control de bucle cerrado. Puede usar nuestros encoders con componentes electrónicos externos, tales como contadores, para acumular datos con el fin de determinar la posición, la velocidad y la dirección. Use estos encoders cuando no se requiera retención de la posición durante una pérdida de alimentación eléctrica.

Encoders ópticos incrementales

Nuestros encoders ópticos incrementales producen una salida digital relacionada con la posición de un eje giratorio y proporcionan elementos de retroalimentación en sistemas de control de bucle cerrado. Puede usar nuestros encoders con componentes electrónicos externos, tales como contadores, para acumular datos con el fin de determinar la posición, la velocidad y la dirección. Use estos encoders cuando no se requiera retención de la posición durante una pérdida de alimentación eléctrica.
Control de movimiento
    • Propulsores lineales LDAT integrados
    • Propulsores lineales LDAT integrados
    • Cilindros eléctricos series MP y TL
    • Cilindros eléctricos series MP y TL
    • Cilindros eléctricos para aplicaciones severas de MP-Series
    • Cilindros eléctricos para aplicaciones severas de MP-Series
    • Etapas lineales integradas de MP-Series
    • Etapas lineales integradas de MP-Series
    • Etapas integradas multiejes de MP-Series
    • Etapas integradas multiejes de MP-Series
    • Movimiento integrado Kinetix en EIP
    • Movimiento integrado Kinetix en EIP
    • Módulo de salida del codificador
    • Módulo de salida del codificador
    • Indexado y componente Kinetix
    • Indexado y componente Kinetix
    • Control de movimiento integrado Kinetix
    • Control de movimiento integrado Kinetix
    • Multiejes Ultra3000
    • Multiejes Ultra3000
    • Encoders absolutos en EtherNet/IP
    • Encoders absolutos en EtherNet/IP
    • Encoders absolutos
    • Encoders absolutos
    • Encoders ópticos incrementales
    • Encoders ópticos incrementales
    • Motion Analyzer
    • Motion Analyzer
    • Software UltraWARE
    • Software UltraWARE
    • Cables Kinetix
    • Cables Kinetix
    • Serie LDC y LDL
    • Serie LDC y LDL
    • Motores rotativos
    • Motores rotativos
  • Tecnología de carrito independiente
Main Image

Codificadores ópticos incrementales de alta frecuencia

Bulletin 844d: montaje de los codificadores ópticos incrementales de alta frecuencia directamente al eje monitoreado con una abrazadera de collar partida en elcodificador, lo que elimina la necesidad de placas de montaje y acoplamientos flexibles. Puede instalar modelos de eje pasante al insertar completamente el eje monitorizado a través del codificador. Los modelos de eje ciego solo requieren la inserción del extremo del eje.

Detalles del producto

Main Image

Encoder óptico incremental de alta resolución

Nuestros encoders ópticos incrementales de alta resolución del Bulletin 847 presentan un diseño mecánico robusto y un disco de códigos de metal que proporciona un sistema de cojinetes resistente que se adapta a casi todas las aplicaciones. Construidos para resistir a choques, vibraciones y un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, estos encoders compactos están disponibles con opciones de brida, eje hueco incremental y eje hueco ciego.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Puerto Rico Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Encoders Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Encoders ópticos incrementales Chevron RightChevron Right