Loading

Bloque On-Machine de E/S distribuidas

Nuestros módulos de E/S distribuidas de bloque (IP67/69K) On-Machine™ se pueden montar directamente en una máquina, en lugar de en un gabinete central remoto, lo que reduce los costos de cableado y facilita el mantenimiento. Estos productos proporcionan un conjunto completo de puntos de interface de sensores y accionadores; cada módulo incluye un adaptador de red. Hay bloques de expansión disponibles para algunos productos. Puede elegir entre módulos de E/S especiales analógicos y digitales, además de módulos de E/S On-Machine para sistemas de seguridad.

Bloque On-Machine de E/S distribuidas

Nuestros módulos de E/S distribuidas de bloque (IP67/69K) On-Machine™ se pueden montar directamente en una máquina, en lugar de en un gabinete central remoto, lo que reduce los costos de cableado y facilita el mantenimiento. Estos productos proporcionan un conjunto completo de puntos de interface de sensores y accionadores; cada módulo incluye un adaptador de red. Hay bloques de expansión disponibles para algunos productos. Puede elegir entre módulos de E/S especiales analógicos y digitales, además de módulos de E/S On-Machine para sistemas de seguridad.
Módulos de entrada/salida (E/S)
    • Módulos SLC I/O
    • Módulos SLC I/O
    • Módulos ControlLogix
    • Módulos ControlLogix
    • Módulos de E/S de expansión MicroLogix
    • Módulos de E/S de expansión MicroLogix
    • Módulos Compact I/O
    • Módulos Compact I/O
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de expansión de E/S Micro800
    • Módulos de expansión de E/S Micro800
  • E/S incorporadas 1799
    • E/S de seguridad GuardPLC
    • E/S de seguridad GuardPLC
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety
    • Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety
    • Módulos de E/S redundante
    • Módulos de E/S redundante
    • Módulos Ex I/O 1718
    • Módulos Ex I/O 1718
    • Módulos Ex I/O 1719
    • Módulos Ex I/O 1719
    • Módulos POINT I/O
    • Módulos POINT I/O
    • Módulos FLEX I/O
    • Módulos FLEX I/O
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos ArmorBlock I/O
    • Módulos ArmorBlock I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
  • Módulos ArmorPOINT I/O
  • Soluciones agrupadas en una suite
Main Image

Módulos ArmorBlock I/O

Nuestros módulos ArmorBlock® I/O Boletín 1732D y 1732E proporcionan E/S de bajo costo y resistentes aptas para uso On-Machine. Se pueden montar los módulos en una máquina cerca de los sensores y accionadores para proporcionar tendidos de cable cortos para aplicaciones automotrices, de manejo de materiales y de envasado a alta velocidad. Estos módulos están disponibles para redes DeviceNet® y EtherNet/IP™. Además, son aptos para utilizarse en aplicaciones de soldadura y de robot de extremo del brazo.

Detalles del producto
Main Image

Módulos ArmorBlock Guard I/O

Nuestros módulos ArmorBlock Guard I/O Boletín 1732 proporcionan todas las ventajas de las E/S distribuidas tradicionales para los sistemas de seguridad. Estos módulos están disponibles en un paquete para EtherNet/IP™, clasificados para IP67 y están listos para un montaje directo en la máquina.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Puerto Rico Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left E/S Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Bloque On-Machine no envolvente Chevron RightChevron Right