Loading

E/S distribuidas modulares en gabinete

Las E/S distribuidas en gabinete (IP20) se pueden colocar en toda la aplicación y requieren un envolvente. Nuestros productos de E/S modulares en gabinete permiten seleccionar la combinación exacta de interfaces y adaptadores de comunicación de E/S para satisfacer sus necesidades, lo que proporciona mayor flexibilidad en el diseño de su sistema. Además de un amplio rango de módulos analógicos, digitales y especiales, proporcionamos opciones de E/S en gabinete para ambientes difíciles, E/S para sistemas de seguridad y E/S con seguridad intrínseca (IS) que se pueden distribuir en todas las zonas peligrosas.

E/S distribuidas modulares en gabinete

Las E/S distribuidas en gabinete (IP20) se pueden colocar en toda la aplicación y requieren un envolvente. Nuestros productos de E/S modulares en gabinete permiten seleccionar la combinación exacta de interfaces y adaptadores de comunicación de E/S para satisfacer sus necesidades, lo que proporciona mayor flexibilidad en el diseño de su sistema. Además de un amplio rango de módulos analógicos, digitales y especiales, proporcionamos opciones de E/S en gabinete para ambientes difíciles, E/S para sistemas de seguridad y E/S con seguridad intrínseca (IS) que se pueden distribuir en todas las zonas peligrosas.
Módulos de entrada/salida (E/S)
    • Módulos SLC I/O
    • Módulos SLC I/O
    • Módulos ControlLogix
    • Módulos ControlLogix
    • Módulos de E/S de expansión MicroLogix
    • Módulos de E/S de expansión MicroLogix
    • Módulos Compact I/O
    • Módulos Compact I/O
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de expansión de E/S Micro800
    • Módulos de expansión de E/S Micro800
  • E/S incorporadas 1799
    • E/S de seguridad GuardPLC
    • E/S de seguridad GuardPLC
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety
    • Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety
    • Módulos de E/S redundante
    • Módulos de E/S redundante
    • Módulos Ex I/O 1718
    • Módulos Ex I/O 1718
    • Módulos Ex I/O 1719
    • Módulos Ex I/O 1719
    • Módulos POINT I/O
    • Módulos POINT I/O
    • Módulos FLEX I/O
    • Módulos FLEX I/O
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos ArmorBlock I/O
    • Módulos ArmorBlock I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
  • Módulos ArmorPOINT I/O
  • Soluciones agrupadas en una suite
Main Image

Módulos de E/S redundante

Nuestros módulos de E/S redundantes Boletín 1715 proporcionan una verdadera compatibilidad con E/S redundantes para las aplicaciones de procesos críticos en entornos de funcionamiento estándar y extremos.  Gracias a su excepcional facilidad de uso, los diagnósticos de primer nivel y la configuración flexible, estos módulos proporcionan asistencia técnica para las capacidades de tolerancia a fallos sin requerir hardware o software adicionales.

Detalles del producto
Main Image

Módulos de E/S FLEX 5000

Nuestros módulos de E/S FLEX 5000™ son una solución resistente y flexible de E/S distribuidas, que le permiten elegir la E/S adecuada según sus necesidades operativas. FLEX I/O 5000 mejora la comunicación con una conectividad EtherNet/IP™ de 1 Gb, que ofrece mayor ancho de banda y más velocidad. Para proporcionar flexibilidad en su arquitectura de red, los módulos incluyen 2 puertos de cobre o 2 de fibra (SFP) y admiten anillo en el nivel de dispositivos, en estrella, lineal y topologías PRP.

Detalles del producto
Main Image

Módulos FLEX I/O

Nuestros módulos FLEX™ I/O Boletín 1794 ofrecen flexibilidad para su aplicación con E/S especiales digitales, analógicas y analógicas HART de 4 a 32 puntos por módulo. Puede combinar E/S digitales y analógicas con opciones de montaje y cableado.

Detalles del producto
Main Image

Módulos POINT I/O

Nuestros módulos POINT I/O™ Boletín 1734 son ideales para aplicaciones que requieren flexibilidad y bajo costo de propiedad. La resolución de uno a ocho puntos permite comprar solo las E/S que necesita. El diseño compacto facilita la instalación en un panel con espacio limitado. La familia incluye módulos de E/S POINT Guard I/O™ con clasificación de seguridad que se pueden usar lado a lado en un sistema POINT I/O estándar. La conectividad de red incluye ControlNet™, DeviceNet™, EtherNet/IP™ y otras redes abiertas. Algunos módulos incluyen tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix™ e integran la capacidad de resolución de lógica de bajo costo en sus E/S que ofrece tiempos entre detección y acción más rápidos.

Detalles del producto
Main Image

Módulos Ex I/O 1719

Nuestros módulos Ex I/O Boletín 1719 constituyen una plataforma de E/S distribuidas intrínsecamente segura que se puede montar en la Zona 2 o Clase I, Div 2. Esta plataforma incorpora dispositivos en zonas peligrosas a través de EtherNet/IP™ en un diseño de E/S basado en el chasis, que proporciona una máxima eficiencia en un espacio pequeño.

Detalles del producto
Main Image

Módulos Ex I/O 1718

Nuestros módulos Ex I/O Boletín 1718 son una plataforma de E/S distribuidas con seguridad intrínseca diseñada para zonas peligrosas (Zona 1), cuando se instalan en envolventes certificados. Esta plataforma incorpora dispositivos de campo a través de EtherNet/IP™ en un diseño de E/S basado en chasis compacto. El factor de formato proporciona máxima eficiencia y disminuye la necesidad de contar con hardware y cableado adicional.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Puerto Rico Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left E/S Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left E/S en gabinete modular Chevron RightChevron Right