Loading
Logotipo de Allen-Bradley por Rockwell Automation

Variador de frecuencia estándar y de alta potencia

Variadores de CA de bajo voltaje
    • Descripción general
    • PowerFlex 755TS
    • PowerFlex 755TS
    • PowerFlex 753
    • PowerFlex 753
    • PowerFlex 755
    • PowerFlex 755
    • PowerFlex 755T
    • PowerFlex 755T
    • PowerFlex 70
    • PowerFlex 70
    • PowerFlex 700
    • PowerFlex 700
    • PowerFlex 700L
    • PowerFlex 700L
    • PowerFlex 700S
    • PowerFlex 700S
    • Fuentes de alimentación eléctrica de bus común
    • Fuentes de alimentación eléctrica de bus común
    • Descripción general
    • PowerFlex 523
    • PowerFlex 523
    • PowerFlex 525
    • PowerFlex 525
    • PowerFlex 527
    • PowerFlex 527
    • PowerFlex 4M
    • PowerFlex 4M
    • PowerFlex 4
    • PowerFlex 4
    • PowerFlex 40
    • PowerFlex 40
    • PowerFlex 40P
    • PowerFlex 40P
    • PowerFlex 400
    • PowerFlex 400
  • Especificaciones de suministro de los variadores
  • PowerFlex 70
  • PowerFlex 700S
  • PowerFlex 700
  • PowerFlex 700L
  • Fuentes de alimentación eléctrica de bus común

El variador de frecuencia PowerFlex® ofrece soluciones eficaces en cuanto a costos para un amplio rango de aplicaciones globales. Diseñado para un uso sencillo, este variador de frecuencia de uso general ofrece ventajas de ahorro de tiempo y un paquete compacto para optimizar el espacio del panel y la versatilidad de la aplicación.


Grupo de seis motores PowerFlex 755TS en formato horizontal. Uno es de color gris oscuro y cinco son de color gris claro.

Variador de frecuencia PowerFlex 755TS

Nuestro variador de frecuencia PowerFlex® 755TS está mejor diseñado para innumerables aplicaciones industriales y de control de motores, desde las más estándar a las más exigentes en materia de control industrial.

Detalles del producto

Main Image

Variador de frecuencia PowerFlex 753

Nuestro variador de frecuencia PowerFlex® 753 es rentables y fáciles de usar en aplicaciones de ámbito general que requieren características de seguridad. La versión estándar incluye E/S incorporadas, lo que resulta ideal para los fabricantes de máquinas y los integradores de sistemas que desean reducir los costos de ingeniería, entregar máquinas al mercado con mayor rapidez y satisfacer la demanda del usuario final de máquinas más productivas. Seleccione variadores de tamaño optimizado para aplicaciones de baja potencia donde el espacio es limitado. El módulo de opción EtherNet/IP™ con doble puerto ofrece métodos flexibles y rentables para aprovechar las redes EtherNet/IP.

Detalles del producto

Main Image

Variador de frecuencia PowerFlex 755

Nuestro variador de frecuencia PowerFlex® 755 proporciona un uso fácil, flexibilidad de aplicación y alto rendimiento. Incluyen múltiples opciones de control y hardware, así como características de seguridad incorporadas opcionales. Estos variadores son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de control de motores, incluidas las bombas, los ventiladores y los transportadores. Con movimiento integrado en EtherNet/IP™, puede colocar estos variadores en la misma red que los variadores Kinetix®. Un módulo de opción EtherNet/IP™ de doble puerto admite topologías en anillo, en línea y en estrella, además de la funcionalidad de anillo a nivel de dispositivos (DLR) para brindar una conectividad con tolerancia a fallos y una gran disponibilidad de variadores.

Detalles del producto

Main Image

Variador de frecuencia PowerFlex 755T

Nuestros variadores de frecuencia PowerFlex® 755T están diseñados para proporcionar soluciones de bus común, regeneración y mitigación armónica que ayudan a reducir los costos energéticos, agregar flexibilidad y aumentar la productividad. Estos son los primeros variadores en ofrecer la tecnología TotalFORCE® que utiliza varias funciones patentadas a fin de optimizar su sistema.

Detalles del producto

Main Image

Variador de frecuencia PowerFlex 70

Rockwell Automation anuncia que el variador de CA PowerFlex® 70 ya no estará disponible para su venta a partir del 30 de noviembre de 2024.

Para brindar asistencia técnica durante la transición, recomendamos modernizarse con la familia de variadores de CA PowerFlex 750.

Detalles del producto

Main Image

Variador de frecuencia PowerFlex 700

Rockwell Automation anuncia que el variador de CA PowerFlex® 700 ya no estará disponible para su venta a partir del 30 de noviembre de 2023.

Para brindar asistencia técnica durante la transición, recomendamos modernizarse con la familia de variadores de CA PowerFlex 750.

Detalles del producto

Main Image

Variador de frecuencia PowerFlex 700L

Nuestros variadores de CA PowerFlex® 700L ofrecen control vectorial PowerFlex 700 o control PowerFlex 700S en una estructura de alimentación eléctrica completamente regenerativa y enfriada por líquido. Esta poderosa combinación ofrece un gran rendimiento y altas capacidades de alimentación eléctrica en un pequeño paquete junto con ahorros de energía y bajos armónicos. Los variadores de CA PowerFlex 700L son variadores flexibles de alto rendimiento disponibles en versiones para montaje en panel y en gabinete.

Detalles del producto

Main Image

Variador de frecuencia PowerFlex 700S

Nuestros variadores de CA PowerFlex® 700S ofrecen integración optimizada para las aplicaciones de sistemas de variadores y control de variadores coordinadas y autónomas más exigentes. El variador de CA PowerFlex 700S con la opción DriveLogix™ combina el gran funcionamiento y control flexible de los variadores de CA PowerFlex con un motor Logix de alto rendimiento para ofrecer una solución de control y variador altamente funcional y rentable.

Detalles del producto

Main Image

Fuentes de alimentación eléctrica de bus común

Nuestros fuentes de alimentación eléctrica de bus común usan un rectificador común para suministrar alimentación eléctrica al bus de CC para todos los inversores de CC-CA. La alimentación eléctrica compartida en el bus de CC aumenta la eficiencia de aplicaciones en las que los inversores funcionan como motores mientras otros en el mismo proceso generan alimentación eléctrica. 

Detalles del producto

  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Variador de frecuencia (VFD) Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Variador de frecuencia de bajo voltaje Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Variador de frecuencia estándar y de alta potencia Chevron RightChevron Right