Loading
Logotipo de Allen-Bradley por Rockwell Automation

Variador de frecuencia de bajo voltaje

Variador de frecuencia (VFD)
    • Descripción general del variador de frecuencia de bajo voltaje
    • Descripción general del variador de frecuencia de bajo voltaje
    • Variador de frecuencia de bajo voltaje estándar
    • Variador de frecuencia de bajo voltaje estándar
    • Variador de frecuencia de bajo voltaje compacto
    • Variador de frecuencia de bajo voltaje compacto
    • Variadores On-Machine™
    • Variadores On-Machine™
    • Descripción general del variador de frecuencia de media tensión
    • Descripción general del variador de frecuencia de media tensión
    • Variadores de frecuencia de media tensión PowerFlex 6000
    • Variadores de frecuencia de media tensión PowerFlex 6000
    • Variadores de frecuencia de media tensión PowerFlex 7000
    • Variadores de frecuencia de media tensión PowerFlex 7000
    • Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield
    • Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield
  • Variadores de CC
    • Descripción general
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Software Connected Components Workbench
    • Software Connected Components Workbench
    • Software DriveTools SP
    • Software DriveTools SP
    • Descripción general
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Software Connected Components Workbench
    • Software Connected Components Workbench
    • Software DriveTools SP
    • Software DriveTools SP
  • Tecnología de variador de frecuencia inteligente

Nuestra familia de variadores de frecuencia variable PowerFlex® ofrece un amplio rango de modos de control, características, opciones, empaquetado, voltajes globales y muchas clasificaciones de potencia. Esta cartera flexible está diseñada para mantenerlo conectado a sus operaciones y, en última instancia, mejorar la productividad. El variador de frecuencia PowerFlex Compact Class ofrece una solución rentable y de uso general para aplicaciones que requieren control de velocidad e integración sencilla al sistema. Los variadores de frecuencia PowerFlex estándar y de alta potencia ofrecen un amplio conjunto de funciones y parámetros específicos para cada aplicación. Estos variadores son ideales para aplicaciones que requieren control de velocidad, de par y/o posicionamiento.


Variador de frecuencia estándar
En la parte trasera se sitúan tres variadores de frecuencia PowerFlex 755T rectangulares, grises y altos, con bandas negras en el centro. Dos variadores de frecuencia más delgados y cortos se sitúan a cada lado. Dos unidades más pequeñas y delgadas de color gris claro con caras negras se sientan delante y en el centro.
Variador de frecuencia estándar

Un variador de frecuencia de bajo voltaje PowerFlex® está diseñado para ofrecer un mayor rendimiento de producción, tiempo productivo y ahorro de energía, así como para aumentar la productividad. Este variador de frecuencia ofrece soluciones de control de motores flexibles y de alto rendimiento para una amplia gama de aplicaciones industriales. Un variador de bajo voltaje PowerFlex puede aplicarse en toda la planta, desde las aplicaciones tradicionales hasta el control de motores más avanzado.

Ver todo
Variadores de CA de bajo voltaje compactos
Imagen de la familia de variadores de CA compactos de bajo voltaje PowerFlex de Allen-Bradley
Variadores de CA de bajo voltaje compactos

Los variadores de CA PowerFlex® de clase Compact ofrecen una solución simple y eficaz en cuanto a costos para aplicaciones de control a nivel de máquinas autónomas o integración simple del sistema. Diseñada para un uso sencillo, esta clase de variadores de uso general ofrece un paquete compacto para optimizar el espacio del panel y la versatilidad de la aplicación.

Ver todo
Paquete de soluciones para variadores de CA de bajo voltaje
OrdersOrders
Paquete de soluciones para variadores de CA de bajo voltaje

Elija entre una variedad de paquetes de soluciones estándar y prediseñadas para optimizar su proceso de adquisición. Estas soluciones ayudarán a simplificar la entrega y la instalación, y a facilitar la repetición de pedidos, así como el inventario.

Más información
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Variador de frecuencia (VFD) Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Variador de frecuencia de bajo voltaje Chevron RightChevron Right