Nuestras cajas de distribución tipo Mini Bulletin 898N son una excelente forma de aumentar la flexibilidad y reducir los costos. Disminuyen los costos de mano de obra al reducir el tiempo de instalación y resolución de problemas. Ocupan menos espacio que los cables sueltos, se ven más ordenadas y organizadas y simplifican el reemplazo de cables en áreas donde los cables se dañan fácilmente.
Descripción general
- Brinda cuerpo de PET amarillo altamente visible, resistente al aceite y los productos químicos
- Ofrece cuatro, seis u ocho conectores tipo mini de tres pines conectados en paralelo
- Ofrece modelos disponibles con y sin indicadores de estado
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 |
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized