Nuestros terminales de tornillos tipo micro de CA Bulletin 871A y 889 son conectores pasivos instalables en el campo para utilizarse con un cable sin terminación. Nuestras cajas de terminales estilo tres pines contienen terminales de tornillos para el ensamblaje rápido y sencillo de cables QD personalizados en la planta. Las cajas de terminales pueden ser macho o hembra, rectas o rectangulares y están disponibles para distintos diámetros de cable.
Descripción general
- Ofrece opciones instalables en el campo
- Incluye terminales de tornillos que ofrecen una instalación simple y segura
- Permiten la modificación sencilla de las instalaciones de cable existentes
Selección de productos
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 |
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized