Protección de motores y alimentadores de media tensión
Nuestra protección de motores y alimentadores de media tensión Bulletin 857 ofrece soluciones para los requisitos actuales de protección de motores y alimentadores en un paquete. Nuestro relé de protección permite un control flexible para maximizar las capacidades de salida del motor y proporciona funciones de protección de la corriente, del voltaje y del motor. El relé de protección se puede integrar a un centro de control de motores de baja a media tensión o se puede comprar como componente de fabricante original de equipo. Configure estos relés con nuestro software SetPointPS empaquetado.