Obtenga los aspectos destacados
Historias de éxito de
optimización de rendimiento real
Un enfoque de rendimiento basado en datos ha impulsado resultados reales para los procesadores de productos lácteos. Al integrar datos y aplicar soluciones lácteas inteligentes, los fabricantes han utilizado nuestro enfoque para impulsar mejoras en el rendimiento, la calidad, la sostenibilidad y más.
95%
de exactitud de inventario, lograda con soluciones de ERP, MES y QMS
42%
de reducción de la variabilidad de la calidad, posible gracias a un sistema de control predictivo basado en modelo de bucle cerrado
8,500
libras de cartón ahorradas por día gracias a una innovadora solución robótica llave en mano
Reducción de más del 50 %
en el uso de productos químicos tras la implementación de un entorno de control totalmente integrado en toda la planta
La reducción de las pérdidas de producción no solo mejora la rentabilidad, sino que también ayuda a minimizar el desperdicio de agua, energía y leche cruda, lo que contribuye a la sostenibilidad y a los objetivos ESG en todas las operaciones lácteas.
UN ENFOQUE REFINADO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS FABRICANTES DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Obtenga el eBook completo
Descubra cómo los principales procesadores de productos lácteos obtienen información más profunda de los datos de producción y aplican soluciones específicas para el rendimiento.
Diseñe su ruta hacia la optimización del rendimiento con el apoyo de nuestros expertos en productos lácteos