Módulo de terminales de alimentación 5034-MBPTM y 5034-MBPTMXT con base

Diagrama de cableado de los módulos 5034-MBPTM y 5034-MBPTMXT
  • Solo puede instalar un 5034-MBPTM o 5034-MBPTMXT a la derecha de cada módulo de E/S.
    • Solo para 5034-IB16 y 5034-IB16XT – Puede instalar dos 5034-MBPTM o 5034-MBPTMXT consecutivos a la derecha del módulo para aplicaciones de sensores de 3 hilos.
  • Los nueve terminales de cada grupo están cortocircuitados.
  • Cada grupo se puede conectar a terminales SA+, SA- o de blindaje desde una fuente externa.
  • En cada grupo, un terminal sirve como alimentador y los otros ocho terminales funcionan como salidas.
Especificaciones generales – 5034-MBPTM, 5034-MBPTMXT
Atributo
5034-MBPTM, 5034-MBPTMXT
Voltaje de alimentación eléctrica de SA, nom.
24 V CC
Rango de voltaje de la alimentación eléctrica de SA
10…30 V CC, SELV
Corriente de alimentación de SA, por grupo de terminales, máx.
10 A
Voltaje de aislamiento
Aislamiento básico de 250 V CA entre el grupo de terminales 1 y el grupo de terminales 2
Posiciones de la llave del RTB (ranura)
3, 6, 11
RTB compatible
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoría de cableado
(1)
2: puertos de alimentación eléctrica
Especificaciones de cableado
Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en el documento Datos técnicos – Especificaciones del sistema de E/S PointMax, publicación 5034-TD001
Dimensiones aproximadas (alto x ancho x profundidad)
132 × 15 × 75 mm (5.2 × 0.59 × 2.95 pulg.)
Peso, aprox.
65.0 g (2.29 oz) – MBPTM
67.0 g (2.36 oz) – MBPTMXT
Tipo de envolvente
Ninguno (estilo abierto)
Código de temperatura norteamericano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1. Utilice esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores como se describe en el correspondiente manual de instalación a nivel de sistema.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal