Especificaciones ambientales y homologaciones
Las siguientes tablas proporcionan las especificaciones ambientales y las homologaciones para la base de montaje PointMax con un módulo de terminales de alimentación potencial.
Atributo | 5034-MBPTM | 5034-MBPTMXT |
|---|---|---|
Temperatura, funcionamiento | IEC 60068-2-1 (prueba Ae, funcionamiento en frío), IEC 60068-2-2 (prueba Be, funcionamiento en calor seco), IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico): –25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (–13 °F ≤ Ta ≤ +140 °F) para orientación horizontal –25 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (–13 °F ≤ Ta ≤ +131 °F) para otras orientaciones | |
Temperatura, aire circundante, máx. | 60 °C (140 °F) | |
Temperatura fuera de funcionamiento | IEC 60068-2-1 (prueba Ab, sin empaquetar, fuera de funcionamiento en frío), IEC 60068-2-2 (prueba Bb, fuera de funcionamiento en calor seco sin empaquetar), IEC 60068-2-14 (prueba Na, fuera de funcionamiento con choque térmico sin empaquetar): –40…+85 °C (–40…+185 °F) | |
Humedad relativa | IEC 60068-2-30 (prueba Db, en calor húmedo sin empaquetar): 5…95 % sin condensación | |
Revestimiento de conformación | No | Sí |
Atmósfera corrosiva Prueba acelerada ASTM B845-97 con método K (exposición durante 20 días) | Nivel de severidad G3 (1) según ANSI/ISA 71.04-2013, gases y contaminantes suspendidos en el aire.Nivel de severidad CX (1) (2) según IEC 60721-3-3: 2019, sustancias activas desde el punto de vista químico. | — |
Atmósfera corrosiva
| — | Nivel de severidad GX (3) (4) según ANSI/ISA 71.04-2013, gases y contaminantes suspendidos en el aire.Nivel de severidad CX (4) según IEC 60721-3-3: 2019, sustancias activas desde el punto de vista químico. |
Vibración | IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en funcionamiento): 5 g a 10…500 Hz | |
Choque en funcionamiento | IEC 60068-2-27 (prueba Ea, choque sin empaquetar): 30 g | |
Choque repetitivo, en funcionamiento | IEC 60068-2-27: 25 g, duración de 6 ms, 1000 choques en cada ± dirección en cada 3 ejes | |
Choque fuera de funcionamiento | IEC 60068-2-27 (prueba Ea, impacto sin empaquetar): 50 g | |
(1) El módulo de terminales de alimentación y el RTB correspondiente deben permanecer instalados en todo momento, para que el producto mantenga su clasificación de atmósfera corrosiva. (2) Hasta 86.4 g/(m 2 .yr), pérdida de masa de cobre debido a corrosión.(3) El nivel de severidad GX se define como hasta 2100 angstroms de crecimiento de película por 30 días de reactividad de cobre y/o plata. (4) El módulo de terminales de alimentación y el RTB correspondiente deben permanecer instalados en todo momento, una vez que se haya roto el sello de embalaje de fábrica, para que el producto mantenga su clasificación de atmósfera corrosiva. | ||
Homologación (1) | 5034-MBPTM, 5034-MBPTMXT |
|---|---|
c-UL-us | Equipo de control industrial UL Listed, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo UL E322657. UL Listed para lugares peligrosos Clase I, División 2 Grupo A, B, C, D, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo UL E334470. |
UK and CE | Instrumento reglamentario UK 2016 n.º 1091 y Directiva EMC 2014/30/UE de la Unión Europea, conforme a: EN 61326-1; Requisitos industriales de medición/control/lab. EN 61000-6-2; Inmunidad industrial EN 61000-6-4; Emisiones industriales EN 61131-2; Controladores Programables (Cláusula 8, Zona A y B) Instrumento reglamentario UK 2012 n.º 1101 y Directiva de bajo voltaje de la Unión Europea 2014/35/UE, conforme a: EN 61010-2-201; Requisitos de seguridad de equipos de control Instrumento reglamentario UK 2012 n.º 3032 y RoHS 2011/65/UE de la Unión Europea, conforme a: EN IEC 63000; Documentación técnica |
RCM | Ley Australiana de Radiocomunicaciones, de conformidad con: EN 61000-6-4; Emisiones industriales |
Ex | Instrumento reglamentario UK 2016 n.º 1107 y Directiva ATEX de la Unión Europea 2014/34/UE, conforme a: EN IEC 60079-0; Requisitos generales EN IEC 60079-7; Atmósferas explosivas, protección “e” II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc UL 24 ATEX 3272X y UL24UKEX2997X |
IECEx | Sistema IECEx, compatible con: IEC 60079-0; Requisitos generales IEC 60079-7; Atmósferas explosivas, protección “e” II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc IECEx UL 24.0066X |
KC | Registro Coreano de Equipos de Radiodifusión y Comunicaciones, de conformidad con: Artículo 58-2 de la Ley de Ondas de Radio, Cláusula 4 |
Morocco | Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437 Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436 |
CCC | CNCA-C23-01 强制性产品认证实施规则 防爆电气 Productos eléctricos a prueba de explosión según la norma de implementación CNCA-C23-01 CCC 2025122309123247 |
(1) Cuando llevan la marca. Consulte el sitio web de certificación de productos en rok.auto/certifications, para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles sobre certificación. | |
Entregue su opinión