Bases de montaje: 5034-MB y 5034-MBXT

Diagrama de 5034-MB
Especificaciones generales – 5034-MB, 5034-MBXT
Atributo
5034-MB, 5034-MBXT
Alimentación eléctrica de SA, voltaje de funcionamiento, nom.
Función de paso "pass-thru"
Alimentación eléctrica de SA, rango de voltajes de funcionamiento
Función de paso "pass-thru"
Alimentación eléctrica de SA, corriente, máx.
Función de paso "pass-thru"
Disipación potencia, máx
0.5 W
Voltaje de aislamiento
250 V (continuo), tipo de aislamiento básico, SA a backplane
Dimensiones (alto x ancho x profundidad), aprox.
Sin módulo de E/S
132 × 15 × 43 mm (5.2 × 0.59 × 1.69 pulg.)
Peso, aprox.
34 g (1.20 oz) – 5034-MB
35 g (1.23 oz) – 5034-MBXT
Tipo de envolvente
Ninguno (estilo abierto)
Código de temperatura norteamericano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal