Vista Overview
Utilice Overview para ver la definición de un dispositivo, incluido el tipo de
dispositivo, la revisión, la codificación electrónica, la conexión y otros valores
específicos del dispositivo.
Ejemplo de vista Overview

La vista Overview incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Series | Muestra la serie del dispositivo. |
Revision | Muestra la revisión del dispositivo. |
Electronic Keying | Muestra la codificación electrónica que se utiliza para el
dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo
definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si falla
la codificación, se genera un fallo. Opciones disponibles:
ATENCIÓN:
Tenga cuidado al utilizar Disable Keying. Si se usa de
forma incorrecta, esta opción puede ocasionar lesiones
personales o la muerte, daños materiales o pérdidas
económicas. Le recomendamos encarecidamente que no use
la opción Disable Keying. Si utiliza Disable Keying,
deberá asumir total responsabilidad por la determinación
de si el dispositivo que se va a utilizar puede
satisfacer los requisitos funcionales de la
aplicación. Para obtener información más detallada sobre la codificación
electrónica, consulte el documento Electronic Keying in Logix
5000 Control Systems Application Technique, publicación LOGIX-AT001. |
Connection | Muestra el tipo de conexión y el formato de comunicación. |
Encoder Type | Muestra si el tipo de encoder seleccionado es HSC o SSI. Algunas opciones de asignación no están disponibles según el tipo
de encoder seleccionado. |
Output Assignments | Muestra el modo de operación asignado a cada salida. |
Device Definition | Abre el cuadro de diálogo Device definition para cambiar la
revisión, la codificación electrónica, el modo de canal y otros
valores específicos del dispositivo. |
Entregue su opinión