Vista XX – Input, Counter

Utilice XX – Input, Counter para ver o configurar los puntos del dispositivo.
Ejemplo de vista XX – Input, Counter
La vista XX – Input, Counter incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Power Source
Define la fuente de alimentación eléctrica del punto.
  • Ptxx: Se suministra alimentación eléctrica al sensor desde el punto xx de este módulo, el cual se ha configurado para funcionar como fuente de alimentación eléctrica.
    Si se detecta un cortocircuito en el punto de fuente de alimentación eléctrica, el fallo se acumula en el punto de entrada digital.
  • External: Se suministra alimentación eléctrica al sensor desde una fuente de alimentación eléctrica externa.
  • SSV: Se suministra alimentación eléctrica al sensor desde el terminal SSV de este módulo.
    Si se detecta un cortocircuito SSV, el fallo se acumula en el punto de entrada digital.
Input Filters
Off → On Filter Time
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de desactivado a activado en el estado activado antes de que el dispositivo la considere válida.
Input Filters
On → Off Filter Time
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de activado a desactivado en el estado desactivado antes de que el dispositivo la considere válida.
Counter Preset
Muestra el valor, establecido en el tag de salida Preset, que se debe utilizar para el valor preseleccionado del contador. El valor puede estar entre 0 y 2 147 483 647.
Counter Rollover at Preset
Determina la acción que se lleva a cabo cuando el conteo del tag de entrada alcanza el valor preseleccionado del tag de salida.
  • Si está seleccionado, el contador alcanza el valor preseleccionado, vuelve a cero y luego establece el bit Rollover. No se establece el bit Done.
  • Si se borra, el contador cuenta hasta el valor preseleccionado y establece el bit Done, luego continúa contando hasta el valor DINT máximo. Rollover se establece cuando Count hace la transición de 2 147 483 647 a 0.
Counter State in Program Mode
Determina el comportamiento de cada contador cuando el controlador efectúa una transición al modo de programación o al modo de inhibición. En el modo de programación o el modo de inhibición, el contador se comporta de la siguiente manera:
  • Continue counting
  • Hold: Retiene el último conteo y reanuda el conteo a partir de este conteo cuando el controlador efectúa una transición al modo marcha.
  • User-defined value: Establece el conteo en el valor definido por el usuario y reanuda el conteo a partir de este valor cuando el controlador efectúa una transición al modo marcha.
Counter State in Program Mode
User-defined Value
Define el valor establecido para contar cuando se selecciona User-defined value para Counter State in Program Mode.
Counter State in Communication Fault Mode
Determina qué le ocurre al contador después de que se produzca un fallo de comunicación y el módulo entre en el modo de fallo de comunicación.
  • Continue counting
  • Hold: Retiene el último conteo y reanuda el conteo a partir de este conteo cuando el controlador efectúa una transición al modo marcha.
  • User-defined value: Establece el conteo en el valor definido por el usuario y reanuda el conteo a partir de este valor cuando el controlador efectúa una transición al modo marcha.
Counter State in Communication Fault Mode
User-defined Value
Define el valor establecido para contar cuando se selecciona Counter State in Communication Fault Mode como valor definido por el usuario.
Counter State When Communication Fails in Program Mode
Determina la acción del contador si la comunicación falla en el modo de programación.
  • Program Mode: Sigue el comportamiento del modo de programación.
  • Communication Fault Mode: Sigue el comportamiento del modo de fallo de comunicación.
Diagnostics
Abre el cuadro de diálogo Diagnostics, que contiene información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal