Definición de ensamblaje de diagnóstico
- Ensamblaje digital de diagnóstico de 16 puntos con diagnóstico A
- ID de instancia = 0x316 (790)
- Tamaño = 352 bytes
Instancia de ensamblaje de diagnóstico – 790NombreTipo de datosTamaño en bytesRunModeBOOL1InfoBits_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBits_Pad5BOOLInfoBits_Pad6BOOLInfoBits_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBits_Pad0BOOL2DiagBits_Pad1BOOLDiagBits_Pad2BOOLDiagBits_Pad3BOOLDiagBits_Pad4BOOLDiagBits_Pad5BOOLDiagBits_Pad6BOOLDiagBits_Pad7BOOLDiagBits_Pad8BOOLDiagBits_Pad9BOOLBaseUnsupportedFaultBOOLBaseIDFaultBOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBits_Pad14BOOLDiagBits_Pad15BOOLPadINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockID[8]SINT8Points [0...7]Consulte Digital de diagnóstico con canal de diagnóstico (salida).320 - Ensamblaje digital de diagnóstico de 16 puntos con diagnóstico B
- ID de instancia = 0x317 (791)
- Tamaño = 320 bytes
Instancia de ensamblaje de diagnóstico – 791NombreTipo de datosTamaño en bytesPoints [8…15]Consulte Digital de diagnóstico con canal de diagnóstico (salida).320
Contadores de diagnóstico
Ensamblaje de contadores de diagnóstico para E/S
- ID de instancia = 0x301 (769)
- Tamaño = 16 bytes
Nombre | Tipo de datos | Tamaño en bytes |
|---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
InfoBits_Pad3 | BOOL | |
InfoBits_Pad4 | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
CIPConnections | INT | 2 |
CIPLostPackets | DINT | 4 |
CIPTimeouts | DINT | 4 |
CPUUtilization | INT | 2 |
Pad | INT | 2 |
Entregue su opinión