Datos de seguridad de los módulos de salidas de seguridad

Datos de parámetros de seguridad digital de los módulos 5034-OB8S y 5034-OB8SXT
Atributo
Tipo de operación de punto
Canal individual
Doble canal
Tasa total de fallos (λ [relacionada con la seguridad])
4.00535E-06
4.09320E-06
Fracción de fallos seguros (SFF)
99,997 %
99,997%
Tasa de fallos seguros (λ
S
)
2.00268E-06
2.04659E-06
Cobertura de diagnóstico (DC)
99,993%
99,994%
Tasa de fallos seguros detectados (λ
SD
)
2.00254E-06
2.04647E-06
Tasa de fallos seguros no detectados (λ
SU
)
1.31748E-10
1.21184E-10
Tasa de fallos peligrosos (λ
D
)
2.00268E-06
2.04660E-06
Tasa de fallos peligrosos detectados (λ
DD
)
2.00254E-06
2.04648E-06
Tasa de fallos peligrosos no detectados (λ
DU
)
1.31748E-10
1.21184E-10
Intervalo de la prueba de diagnóstico (DTI) (horas)
8
8
Tolerancia a fallos de hardware (HFT)
0
1
Tasa de disparos espurios (STR)
3.366E-06
3.874E-06
Tiempo medio a fallo, espurio (MTTF - espurio), (horas)
297048
258134
PFH (1/horas)
1.317E-10
1.212E-10
PFD
avg
, a vida útil de 20 años
1.154E-05
1.062E-05
Tiempo de reacción de seguridad (SRT), (milisegundos)
6
6
Tiempo medio a fallo peligroso (MTTF
D
) = 1/λ
D
El tiempo medio de reparación (MTTR) es de 8 horas = DTI
IMPORTANTE:
El módulo defectuoso no se puede reparar y debe reemplazarse por un nuevo módulo dentro de MTTR.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal