Uso de los indicadores de estado para la resolución de problemas

Los módulos de E/S PointMax utilizan los siguientes indicadores de estado:
  • Indicador de alimentación de SA: Este indicador funciona de la misma manera en todos los módulos de E/S PointMax.
  • Indicador de estado de módulo: Este indicador funciona de la misma manera en todos los módulos de E/S PointMax.
  • Indicador de estado de punto: Este indicador funciona de manera diferente según el tipo de módulo que utilice.

Indicador de estado de alimentación de SA

Interpretación del indicador de alimentación de SA – Módulos de E/S de seguridad
Estado del indicador
Descripción
Acción recomendada
Desactivado
El módulo no está recibiendo alimentación eléctrica.
No se puede realizar ni mantener una conexión de seguridad.
Realice las siguientes acciones:
  1. Confirme que el sistema esté recibiendo alimentación eléctrica.
  2. Confirme que el módulo haya sido instalado correctamente.
Verde fijo
Llega alimentación de SA al módulo
Ninguna
Rojo fijo
  • No llega alimentación de SA al módulo.
  • El voltaje de SA no está dentro de un rango válido.
No se puede realizar ni mantener una conexión de seguridad.
Realice las siguientes acciones:
  1. Confirme que el cableado de alimentación de SA en el bloque de terminales se ha instalado adecuadamente.
  2. Compruebe lo siguiente:
    • Confirme que haya aplicado suficiente voltaje al módulo.
    • Si se utiliza una fuente de alimentación eléctrica externa, confirme que la fuente de alimentación eléctrica está encendida.
    • Confirme que el voltaje de SA esté en el rango correcto (18…30 V).

Indicadores de estado del módulo

Interpretación de los indicadores de estado del módulo – Módulos de E/S de seguridad
Estado del indicador
Descripción
Acción recomendada
Desactivado
El módulo no está recibiendo alimentación eléctrica.
Realice las siguientes acciones:
  1. Confirme que el sistema esté recibiendo alimentación eléctrica.
  2. Confirme que el módulo haya sido instalado correctamente.
Verde fijo
El módulo tiene una conexión con un controlador y está funcionando normalmente.
Ninguna
Verde parpadeante
Ocurre una de las siguientes condiciones:
  • El módulo se ha encendido correctamente.
  • El módulo se encuentra en buen estado pero no tiene ninguna conexión.
    La ausencia de conexión puede deberse a que el módulo no está configurado, o bien que la configuración del módulo está incompleta o es incorrecta.
  • Se puede establecer una conexión con el controlador, pero el intercambio de coordinación de tiempo inicial no se ha completado.
  • La conexión a un módulo de salidas se encuentra en estado inactivo.
Realice las siguientes acciones:
  • Resuelva los problemas de su aplicación Studio 5000 Logix Designer para determinar qué está impidiendo una conexión entre el módulo y el controlador, y corrija el problema.
  • Confirme que las condiciones del sistema requieran que el controlador esté en el modo de marcha remota, y pase el controlador a uno de esos modos.
Rojo fijo
El módulo detectó un fallo no recuperable.
Realice las siguientes acciones:
  1. Desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica del módulo.
  2. Si el indicador de estado sigue iluminado de color rojo fijo, reemplace el módulo.
Rojo parpadeante
Ocurre una de las siguientes condiciones:
  • Está en curso una actualización del firmware del módulo.
  • Ha fallado un intento de actualizar el firmware del módulo.
  • El dispositivo ha experimentado un fallo recuperable.
  • Expiró una conexión con el módulo.
Realice una de las siguientes acciones:
  • Espere a que termine la actualización del firmware.
  • Vuelva a intentar actualizar el firmware después del intento fallido.
  • Utilice la aplicación Studio 5000 Logix Designer para determinar la causa del fallo del módulo.
    Las categorías Connection y Module Info de la configuración del módulo indican el tipo de fallo.
    Para borrar un fallo recuperable, siga uno de estos pasos:
    • Desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica del módulo.
    • Seleccione Reset Module en el proyecto de Studio 5000 Logix Designer mediante la categoría Module Info del cuadro de diálogo Module Properties.
      Si el fallo no se borra después de desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica y restablecer el módulo, comuníquese con el grupo de asistencia técnica de Rockwell Automation.
  • Utilice la aplicación Studio 5000 Logix Designer para determinar si expiró una conexión. La vista Connection de Module Properties indica si se ha sobrepasado el tiempo de espera de una solicitud de conexión.
    Si expiró una conexión, determine la causa y corríjala. Por ejemplo, un fallo de cable puede hacer que expire una conexión.
Rojo/verde parpadeante
Este patrón indica que es necesario configurar un UNID para el dispositivo de seguridad.
Ninguna

Indicadores de estado de punto – Módulos de E/S digitales de seguridad

Indicadores de estado de punto – Módulos de E/S de seguridad
Estado del indicador
Descripción
Acción recomendada
Desactivado
Uno de los siguientes:
  • El punto está desactivado.
  • No hay alimentación del backplane.
  • No se utiliza el punto.
Uno de los siguientes:
  • Confirme la configuración adecuada del punto.
  • Confirme que hay alimentación del backplane suministrada a través del adaptador EtherNet/IP.
Amarillo fijo
El punto está activado.
Ninguna
Rojo parpadeante
El módulo experimentó uno o más fallos recuperables.
Localice y corrija los fallos.
Rojo fijo
Uno de los siguientes:
  • Existe una condición de pérdida de alimentación de campo.
  • Existe un fallo de canal interno.
Uno de los siguientes:
  • Encuentre y corrija la causa de la condición de pérdida de alimentación eléctrica de campo.
  • Localice y corrija el fallo interno.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal