Definición del canal de diagnóstico

Este tipo de datos se recupera como parte de la instancia de ensamblaje de diagnóstico.
Canal de entrada 2 de diagnóstico de seguridad digital de diagnóstico (salida)
  • Tamaño = 88 bytes
Estructura de canal de entrada 2 de diagnóstico de seguridad digital de diagnóstico (salida)
Nombre
Tipo de datos
Tamaño en bytes
DataBits_Pad0
BOOL
2
Fault
BOOL
Uncertain
BOOL
NoLoad
BOOL
ShortCircuit
BOOL
DataBits_Pad5
BOOL
FieldPowerOff
BOOL
DataBits_Pad7
BOOL
DualChannelFault
BOOL
DataBits_Pad9
BOOL
DataBits_Pad10
BOOL
DataBits_Pad11
BOOL
DataBits_Pad12
BOOL
DataBits_Pad13
BOOL
DataBits_Pad14
BOOL
DataBits_Pad15
BOOL
InternalFault
BOOL
2
Overload
BOOL
ShortCircuitGround
Este campo no se utiliza, pero debe incluirlo en la estructura de datos.
BOOL
OverTemperature
BOOL
CriticalTemperature
BOOL
SafeStateNotChecked24Hours
BOOL
SafeStateNotChecked6Months
BOOL
DiagBits_Pad7
BOOL
DiagBits_Pad8
BOOL
DiagBits_Pad9
BOOL
DiagBits_Pad10
BOOL
DiagBits_Pad11
BOOL
DiagBits_Pad12
BOOL
DiagBits_Pad13
BOOL
DiagBits_Pad14
BOOL
DiagBits_Pad15
BOOL
Pad
DINT
4
NoLoadTimestamp
LINT
8
ShortCircuitTimestamp
LINT
8
DualChannelFaultTimestamp
LINT
8
InternalFaultTimestamp
LINT
8
OverloadTimestamp
LINT
8
ShortCircuitGroundTimestamp
Este campo no se utiliza, pero debe incluirlo en la estructura de datos.
LINT
8
FieldPowerOnTimestamp
LINT
8
FieldPowerOffTimestamp
LINT
8
OverTemperatureTimestamp
LINT
8
CriticalTemperatureTimestamp
LINT
8
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal