Definición de ensamblaje de diagnóstico
- Ensamblaje de 8 puntos de salida de seguridad digital de diagnóstico A
- ID de instancia = 0x8016 (32,790)
- Tamaño = 384 bytes
Instancia de ensamblaje de diagnóstico – 32,790NombreTipo de datosTamaño en bytesRunModeBOOL1InfoBits_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBits_Pad5BOOLFieldPowerOffBOOLInfoBits_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBits_Pad0BOOL2DiagBits_Pad1BOOLDiagBits_Pad2BOOLDiagBits_Pad3BOOLDiagBits_Pad4BOOLDiagBits_Pad5BOOLDiagBits_Pad6BOOLDiagBits_Pad7BOOLDiagBits_Pad8BOOLDiagBits_Pad9BOOLBaseUnsupportedFaultEste campo no se utiliza, pero debe incluirlo en la estructura de datos.BOOLBaseIDFaultEste campo no se utiliza, pero debe incluirlo en la estructura de datos.BOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBits_Pad14BOOLDiagBits_Pad15BOOLPadDINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockID[8]SINT8Points [0…3]Consulte Canal de entrada 2 de diagnóstico de seguridad digital de diagnóstico (salida).352 - Ensamblaje de 8 puntos de salida de seguridad digital de diagnóstico B
- ID de instancia = 0x8017 (32,791)
- Tamaño = 352 bytes
Instancia de ensamblaje de diagnóstico – 32,791NombreTipo de datosTamaño en bytesPoints [4…7]Consulte Canal de entrada 2 de diagnóstico de seguridad digital de diagnóstico (salida).288
Contadores de diagnóstico
Ensamblaje de contadores de diagnóstico para E/S
- ID de instancia = 0x301 (769)
- Tamaño = 16 bytes
Nombre | Tipo de datos | Tamaño en bytes |
|---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
InfoBits_Pad3 | BOOL | |
InfoBits_Pad4 | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
CIPConnections | INT | 2 |
CIPLostPackets | DINT | 4 |
CIPTimeouts | DINT | 4 |
CPUUtilization | INT | 2 |
Pad | INT | 2 |
Entregue su opinión