Bloques de terminales extraíbles 5034-RTBT y 5034-RTBTS con CJC
Utilice estos RTB con los módulos RTD/TC aislados de 4 entradas analógicas 5034-IRT4I y 5034-IRT4IXT para ayudar a lograr una mayor exactitud.
Diagrama de 5034-RTBT y 5034-RTBTS

Atributo | 5034-RTBT, 5034-RTBTS |
|---|---|
Voltaje nominal | 240 V CA |
Corriente, máx. | 10 A |
Especificaciones de cableado | Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en el documento Datos técnicos – Especificaciones del sistema de E/S PointMax, publicación 5034-TD001 |
Dimensiones aproximadas (alto x ancho x profundidad) | 93.8 × 14.7 × 31.3 mm (3.69 × 0.58 × 1.23 pulg.) |
Peso, aprox. | 27.0 g (0.95 oz) - 5034-RTBT 17.0 g (0.60 oz) - 5034-RTBTS |
Tipo de envolvente | Ninguno (estilo abierto) |
Código de temperatura norteamericano | T4 |
Código de temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Código de temperatura IECEx | T4 |
Entregue su opinión