Bloques de terminales extraíbles 5034-RTB2 y 5034-RTB2S
Utilice estos RTB con las bases de montaje 5034-MBSA y 5034-MBSAXT. Estos catálogos no se pueden adquirir por separado. Solo se pueden pedir en un paquete de 5 (5034-RTB2-QTY5 o RTB2S-QTY5).
Diagrama de 5034-RTB2 y 5034-RTB2S

Atributo | 5034-RTB2, 5034-RTB2S |
|---|---|
Voltaje nominal | 240 V CA |
Capacidad nominal de corriente por posición a 60 °C (140 °F) | 10 A |
Especificaciones de cableado | Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en el documento Datos técnicos – Especificaciones del sistema de E/S PointMax, publicación 5034-TD001 |
Dimensiones aproximadas (alto x ancho x profundidad) | 18.6 × 9.3 × 21.15 mm (0.73 × 0.37 × 0.83 pulg.) |
Peso, aprox. | 3.5 g (0.12 oz) - 5034-RTB2 2.1 g (0.07 oz) - 5034-RTB2S |
Tipo de envolvente | Ninguno (estilo abierto) |
Código de temperatura norteamericano | T4 |
Código de temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Código de temperatura IECEx | T4 |
Entregue su opinión