Studio 5000 launcher
El Studio 5000 launcher se abre automáticamente al abrir el software
Studio 5000
.Una vez que se abre el Studio 5000 launcher, utilice los botones en la parte superior derecha del launcher para:
- Minimizar el launcher.
- Cerrar el launcher.
Use el Studio 5000 launcher para seleccionar, crear y modificar un proyecto. Use el Studio 5000 launcher para:
- Crear un nuevo archivo de proyecto, importar un archivo de proyecto o crear un nuevo proyecto a partir de un archivo de proyecto de muestra.
- Abrir un proyecto existente, abrir un proyecto de muestra o cargar un proyecto desde un controlador (controller).
- Acceder a la ayuda del Studio 5000 launcher, abrir las notas de la versión de Studio 5000 o abrir el cuadro de diálogo Acerca de de Studio 5000.
- Abrir proyectos recientes.
Por ejemplo, puede importar un proyecto para volver a usar una rutina (routine) en otro proyecto.
Entregue su opinión