Estándar de denominación IEC-61131
Los proyectos y los componentes de las aplicaciones
Studio 5000
se denominan conforme al estándar IEC-61131, sección 2.1.2:Un identificador es una cadena de letras, dígitos y caracteres de subrayado que comienza con una letra o carácter de subrayado. Los caracteres de subrayado son significativos en los identificadores; por ejemplo, A_BCD se interpreta de manera diferente que AB_CD. No se pueden usar múltiples caracteres de subrayado precedentes ni al final, tampoco se puede incorporar múltiples caracteres de subrayado (consecutivos) y no importa si se usan mayúsculas o minúsculas.
Entregue su opinión