Crear un nuevo proyecto de Logix Designer
Cree un nuevo archivo de proyecto de
Logix Designer
para desarrollar una aplicación en tiempo de ejecución para un controlador.Un contorno rojo alrededor de un cuadro indica que el valor introducido no es válido. Coloque el puntero sobre el cuadro para ver una sugerencia con información adicional sobre por qué la entrada no es válida.
Para crear un nuevo proyecto
Logix Designer
:- SeleccioneNuevo proyecto.
- En la columnaTipos de proyecto, seleccioneLogix.
- Localice el controlador (controller) para este proyecto expandiendo cada categoría de controlador de la lista o escribiendo un término de búsqueda en la barra de búsqueda.
- Seleccione un controlador (controller) de la lista.
- Introduzca un nombre para el archivo del proyecto en el cuadroNombre. El nombre puede tener un máximo de 40 caracteres y debe cumplir con el estándar de denominación IEC-61131.
- (Opcional) En el cuadroUbicación, escriba o navegue a una ubicación para almacenar el archivo del proyecto.
- SeleccioneSiguiente.
Entregue su opinión