Comparativa entre FactoryTalk Optix Studio y FactoryTalk Optix Studio Pro
El conjunto de funciones varía según
FactoryTalk® Optix™
Studio y FactoryTalk® Optix™
Studio Pro.Utilice esta lista para determinar la mejor versión de
FactoryTalk® Optix™
Studio para su sistema.
Característica | FactoryTalk® Optix™ Studio | FactoryTalk® Optix™ Studio Pro |
|---|---|---|
Instalar FactoryTalk® Optix™ Studio en el equipo. | ||
Compilar aplicaciones de FactoryTalk® Optix™ en el equipo. | ||
Guardar aplicaciones de FactoryTalk® Optix™ localmente en el equipo o la unidad local. | ||
Implementar aplicaciones de FactoryTalk® Optix™ desde su equipo. | ||
Compilar aplicaciones de FactoryTalk® Optix™ mediante el entorno de FactoryTalk® Optix™ Studio basado en web. | ||
Guardar bibliotecas de aplicaciones de FactoryTalk® Optix™ en un repositorio remoto y realizar el seguimiento de los cambios con el control de versiones. | ||
Guardar bibliotecas de FactoryTalk® Optix™ en un repositorio remoto y realizar el seguimiento de los cambios con el control de versiones. | ||
Varias personas pueden trabajar simultáneamente en la misma aplicación FactoryTalk® Optix™ mediante el control de versiones. | ||
Implementar aplicaciones de FactoryTalk® Optix™ en dispositivos locales desde la nube. Esta característica requiere FactoryTalk Remote Access. | ||
Conectarse a los dispositivos locales y monitorizarlos desde la nube. Esta característica requiere FactoryTalk Remote Access. | ||
Soporte técnico al cliente |
Entregue su opinión