Características del sistema

La versión 1.8.x de
FactoryTalk® Optix™
incluye estas características.

Capacidades principales

  • El almacenamiento de retentividad proporciona métodos de copia de seguridad y restauración para guardar los datos retentivos en un archivo de copia de seguridad y restaurar los datos.
  • Los métodos de carga y descarga transfieren archivos entre los dispositivos cliente y en tiempo de ejecución desde la Web.
  • Cuadrícula de datos de informe incluye una opción de ajuste de línea para ajustar el contenido en varias líneas.
  • La API de C# EtherNet/IP de Rockwell Automation examina las etiquetas del controlador mediante programación e importa las etiquetas con NetLogic en tiempo de diseño.
  • La API de Receta crea y cambia los esquemas de recetas con NetLogic en tiempo de diseño.

Arquitectura expandida

  • Un clúster de tiempo de ejecución de alta disponibilidad de tres nodos mantiene la aplicación
    FactoryTalk Optix
    operativa y accesible cuando falla un nodo o componente de software.
  • Aplicaciones FactoryTalk Optix
    se ejecutan como clientes de estación de trabajo en una interfaz dedicada que se instala desde el explorador.
  • La autenticación de ThinManager pasa a
    FactoryTalk Optix
    en un contenedor de ThinManager y elimina varias solicitudes de inicio de sesión.

Experiencia de diseño digital

  • El Asistente de IA en
    FactoryTalk Optix Studio
    utiliza la IA para proporcionar orientación de aplicaciones conversacionales y contenido de ayuda.
  • Las etiquetas se importan fuera de línea desde un controlador configurado en un proyecto de FactoryTalk Design Studio antes de la implementación en un controlador Logix.

Conectividad de datos

  • El variador de dispositivo de Rockwell Automation permite la comunicación directa con los variadores PowerFlex a través de EtherNet/IP.
  • Flujos de datos de eventos en tiempo de ejecución a un agente MQTT para que los sistemas externos, las aplicaciones de supervisión o las herramientas en la nube consuman información de eventos.
  • El cliente MQTT admite tipos de datos complejos para intercambiar modelos de datos completos a través de MQTT, lo que reduce el esfuerzo de ingeniería y mejora la escalabilidad para aplicaciones industriales de IoT y perimetrales.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal