Casos de uso
Filtre los datos mediante una consulta SQL para mostrar datos específicos de la base de datos.
Puede componer una consulta:
- Como texto
- Usando el Formateador de cadenas y sus marcadores de posición relativos:sql_identifierysql_literal.
CONSEJO:
No especifique el nombre de tabla en la cláusula
FROM
. Especifique el nombre de tabla en el vínculo dinámico en BrowseName
de la tabla con un marcador de posición {0:sql_identifier}
en un formateador de cadenas.Caso de uso: filtrar por tiempo
Comportamiento esperado | Consulta para lograr el comportamiento esperado |
|---|---|
Exporta registros que tengan un sello de hora superior a un determinado instante de tiempo. |
|
Exporta registros que tengan un sello de hora entre dos instantes de tiempo. |
|
Caso de uso: filtrar por gravedad de la alarma
Comportamiento esperado | Consulta para lograr el comportamiento esperado |
|---|---|
Exporta el historial de alarmas con gravedad 1. |
|
Exporta el historial de alarmas con gravedad entre 1 y 3. |
|
Caso de uso: filtrar por alarma o variable
Comportamiento esperado | Consulta para lograr el comportamiento esperado |
|---|---|
Exporta el historial de alarmas con un determinado BrowseName en el pasado. |
|
Exporta el historial de las alarmas conectadas a la variable. |
|
Exporta el historial de alarmas a partir de Exclusivo. |
|
Caso de uso: filtrar las alarmas registradas
Comportamiento esperado | Consulta para lograr el comportamiento esperado |
|---|---|
Exporta el historial de alarmas solo con las columnas en italiano. |
|
Entregue su opinión