- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Configurar un botón para cerrar un cuadro de diálogo
Para ocultar un cuadro de diálogo en tiempo de ejecución, otro objeto debe llamar a un método específico.
Requisitos previos
Cree un tipo de cuadro de diálogo. Consulte Crear un tipo de objeto gráfico.
- Para configurar un botón a fin de cerrar un cuadro de diálogo
- Cree un objeto de botón como elemento secundario del tipo de cuadro de diálogo.Para obtener más información, consulte Crear un objeto gráfico a partir de un tipo.
- EnEventos, junto alEvento MouseClick, seleccioney seleccione el métodoCerrar.
Entregue su opinión