Definición del dispositivo: parámetros de la vista Conexión
La vista
Conexión
del cuadro de diálogo Definición del dispositivo
incluye estos parámetros.
CONSEJO:
Los parámetros disponibles y los valores predeterminados dependen de la definición del dispositivo.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Conexión | Indica el tipo de conexión como Estándar . |
Instancia de ensamblaje de entrada | Especifica el punto de conexión de entrada de la conexión de entrada estándar. El valor predeterminado es 1. |
Tamaño de entrada | Especifica el tamaño del conjunto de entrada entre 1 y 496 (Formato de datos = SINT) o entre 1 y 248 (Formato de datos = INT). Consejo: El valor Tamaño de entrada incluye 4 bytes para los datos de Fallo. Por ejemplo, en el caso de 1734-OE4C, ajustar el Tamaño de entrada a 8 tiene en cuenta el valor real del Tamaño de entrada de 4, más los 4 bytes para datos de Fallo. |
Unidad de tamaño de entrada | Indica la unidad del valor de tamaño de entrada. Entre los posibles valores se incluyen:
|
Instancia de ensamblaje de salida | Especifica el punto de conexión de salida de la conexión de salida estándar. El valor predeterminado es 2. |
Tamaño de salida | Especifica el tamaño del conjunto de salida de 1 a 496 (Formato de datos = SINT) o de 1 a 248 (Formato de datos = INT). Tamaño de salida aparece sombreado y en blanco cuando el parámetro Conexión del cuadro de diálogo Definición del dispositivo está establecido en Datos de entrada .Consejo: Tomando 1734-OE4C como ejemplo, ajustar el Tamaño de salida a 4 tiene en cuenta el valor real del Tamaño de salida de 4. |
Unidad de tamaño de salida | Indica la unidad del valor de tamaño de salida. El valor varía en función de la configuración de los parámetros Conexión y Formato de datos del cuadro de diálogo Definición del dispositivo :
|
Instancia de ensamblaje de configuración | Especifica el destino de la conexión. El valor predeterminado es 199. |
Tamaño de configuración | Especifica el tamaño del conjunto de configuración entre 4 y 400. Consejo: El valor Tamaño de configuración incluye 4 bytes para los datos reservados. Por ejemplo, en el caso de 1734-OE4C, ajustar el Tamaño de configuración a 76 tiene en cuenta el valor real del tamaño de configuración de 72, más los 4 bytes para datos reservados. |
Unidad de tamaño de configuración | Indica la unidad del valor de tamaño de configuración como 8 bits . |
Entregue su opinión