Parámetros de la vista Acción del fallo/programa
La vista
Acción del fallo/programa
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Estos parámetros no están disponibles en el modo Ejecución.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Restablecer contador | Restablece el contador. |
Preestablecer contador | Establece el valor del contador según lo especificado por las palabras preestablecidas. |
Restablecer valor del contador | Restablece el valor del recuento acumulado (almacenado). |
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Restablecer contador | Restablece el contador. |
Preestablecer contador | Establece el valor del contador según lo especificado por las palabras preestablecidas. |
Restablecer valor del contador | Restablece el valor del recuento acumulado (almacenado). |
Retener último estado de PWM | Conserva los datos de salida del dispositivo en el último estado. Retener último estado de PWM solo está habilitado cuando Tipo de contador en la vista Contador está establecido en Modulación por ancho de pulsos (Pulse Width Modulation, PWM).Retener último estado de PWM está deshabilitado cuando:
|
Valor | Valor se habilita en estas condiciones:
Si se producen estas dos condiciones, introduzca un valor entre 0 y 95,00 para el valor PWM. |
Salida | Muestra la salida a la que se aplica esta configuración. |
Salida de fuerza | Activa las salidas. Las salidas solo se activan si la casilla de verificación Habilitación de salida también está seleccionada. Si la casilla de verificación Salida de fuerza no está seleccionada, las salidas pueden controlarse mediante una comparación de igualdad o según indique la configuración de PWM. |
Habilitación de salida | Activa las salidas desde una activación de fuerza, una salida de fuerza, una comparación de igualdad o según indique la configuración de PWM. Si la casilla de verificación Habilitación de salida no está seleccionada, el dispositivo desactiva la salida del canal. |
Velocidad de diagnóstico | Permite que se filtre el diagnóstico de cortocircuito y cableado abierto a 50 ms para evitar alarmas de activación molestas causadas por ambientes ruidosos. Si la casilla de verificación Velocidad de diagnóstico no está seleccionada, los diagnósticos responden a una condición de fallo en menos de 8 ms. |
Selección de fusible electrónico | Deshabilita las salidas tras la detección de una condición de fallo (cortocircuito o cableado abierto) y enclava el indicador de estado de fallo de salida y la selección de fusible. Para recuperarse de un estado de fallo, desactive la casilla de verificación Selección de fusible electrónico y active la casilla de verificación Habilitación de salida . Después de desactivar la casilla de verificación Selección de fusible electrónico , una salida con fallo sigue funcionando según las instrucciones hasta que se elimine el fallo. |
Entregue su opinión