Parámetros de la vista Límites
La vista
Límites
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Fijación alta | Elija el valor de límite de fijación alta deseado. El rango es -32.768–32.767. El valor predeterminado para Corriente y Voltaje es 32.767. Fijación alta está deshabilitado en el modo Ejecución. |
Fijación baja | Elija el valor de límite de fijación baja deseado. El rango es -32.768–32.767. El valor predeterminado para Corriente y Voltaje es -32768. Fijación baja está deshabilitado en el modo Ejecución. |
Desenclavar | Seleccione esta opción para desenclavar solo la alarma correspondiente nombrada a la izquierda de Desenclavar .Desenclavar solo está disponible mientras esté en línea. |
Deshabilitar todas las alarmas | Seleccione esta opción para deshabilitar todas las alarmas del proceso. Deshabilitar todas las alarmas está deshabilitado en el modo Ejecución.Consejo : Al seleccionar Deshabilitar todas las alarmas también se deshabilitan otras funciones de los límites, como Enclavar alarmas de límites y Límites de fijación . Desenclavar todas y Desenclavar permanecen habilitadas. |
Enclavar alarmas de límite | Seleccione esta opción para enclavar todas las alarmas de límite. Enclavar alarmas de límite está deshabilitado en el modo Ejecución. |
Desenclavar todas | Seleccione esta opción para desenclavar todas las alarmas del proceso. Desenclavar todas solo está disponible mientras esté en línea. |
Entregue su opinión