Parámetros de la vista CanalX (dispositivos de salida)
La vista
CanalX
de los dispositivos de salida incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de salida | Indica el tipo de salida de corriente. |
Rango de salida | Especifica el rango de salida del canal como 4-20 mA (predeterminado) o 0-20 mA. Rango de salida solo está deshabilitado en el modo Ejecución. |
Unidades de ingeniería | Indica la unidad utilizada para los sensores de ingeniería alta y baja. |
Señal alta | Muestra el valor de señal alta. |
Señal baja | Muestra el valor de señal baja. |
Ingeniería alta | Indica los valores de escala alta adecuados. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 8.191. Ingeniería alta solo está deshabilitado en el modo Ejecución. |
Ingeniería baja | Indica los valores de escala baja adecuados. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 1638. Ingeniería baja solo está deshabilitado en el modo Ejecución. |
Estado de salida en modo Programa | Elija el modo Programa. Los valores disponibles son:
Consejo : Si el Valor definido por el usuario está seleccionado, introduzca un valor de programa en el cuadro Valor definido por el usuario . El rango válido es -32.768–32.767. El valor predeterminado es 0. |
Estado de salida en modo Fallo | Elija el modo Fallo. Los valores disponibles son:
Consejo : Si el Valor definido por el usuario está seleccionado, introduzca un valor de fallo en el cuadro Valor definido por el usuario . El rango válido es -32.768–32.767. El valor predeterminado es 0. |
Entregue su opinión