Parámetros de la vista CanalX (dispositivos de entrada)
La vista
CanalX
de los dispositivos de entrada incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de entrada | Indica el tipo de entrada de corriente. |
Rango de entrada | Especifica el rango de corriente como 4-20 mA (predeterminado) o 0-20 mA. |
Unidades de ingeniería | Muestra la unidad de medida de Ingeniería alta e Ingeniería baja y del valor de entrada del canal. |
Señal alta | Muestra el valor de señal alta. |
Señal baja | Muestra el valor de señal baja. |
Ingeniería alta | Elija las unidades de escala alta adecuadas. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 16383. |
Ingeniería baja | Elija las unidades de escala baja adecuadas. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 3277. |
Filtro digital | Especifica la constante de tiempo de filtro deseada en milisegundos (ms). Establezca el valor entre 0 (predeterminado) y 10.000. |
Entregue su opinión