Parámetros de la vista CanalX (dispositivos de termopar)

La vista
CanalX
de los dispositivos de entrada incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Tipo de entrada
Indica el tipo de entrada de
Termopar
.
Tipo de sensor
Determina el tipo de sensor. Los valores disponibles son:
  • mV (sin linealización)
  • Tipo B
  • Tipo C
  • Tipo E
  • Tipo J
  • Tipo K (predeterminado)
  • Tipo N
  • Tipo R
  • Tipo S
  • Tipo T
Rango de entrada
Indica el rango de entrada de -75 mV a 75 mV.
Unidades de temperatura
Seleccione el tipo de temperatura. Los valores disponibles son:
  • Personalizado
  • Celsius (predeterminado)
  • Fahrenheit
  • Kelvin
  • Rankine
Las
Unidades de temperatura
solo se deshabilitan en el modo Ejecución.
Unidades de ingeniería
Muestra la unidad de medida de
Ingeniería alta
e
Ingeniería baja
y del valor de entrada del canal.
Señal alta
Muestra el valor de señal alta.
Señal baja
Muestra el valor de señal baja.
Ingeniería alta
Elija las unidades de escala alta adecuadas. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 1000.
El valor
Ingeniería alta
está deshabilitado en el modo Ejecución y cuando la
Unidad de temperatura
se establece en uno de estos valores:
  • Celsius
  • Fahrenheit
  • Kelvin
  • Rankine
Ingeniería baja
Elija las unidades de escala baja adecuadas. Establezca un valor comprendido entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 0.
El valor
Ingeniería baja
está deshabilitado en el modo Ejecución y cuando la
Unidad de temperatura
se establece en uno de estos valores:
  • Celsius
  • Fahrenheit
  • Kelvin
  • Rankine
Filtro de atenuación
Elija la frecuencia de filtro que desee para el dispositivo.
Los valores disponibles de cada canal son:
  • 50 Hz
  • 60 Hz (predeterminado)
  • 100 Hz
  • 120 Hz
  • 200 Hz
  • 240 Hz
  • 300 Hz
  • 400 Hz
  • 480 Hz
Filtro digital
Especifica la constante de tiempo de filtro deseada en milisegundos (ms). Establezca el valor entre 0 (predeterminado) y 10.000.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal